FLOWSIC550: neuer Ultraschall-Gasdurchflusszähler für niedrige Volumenströme in Hochdrucknetzen

26.06.2024
Waldkirch / Düsseldorf, im Juni 2024 – Eines der Messe-Highlights von SICK auf der ACHEMA 2024 vom 10. – 14. Juni in Frankfurt (Halle 11.1, Stand C61) war der neue Ultraschall-Gasdurchflusszähler FLOWSIC550. Das Messgerät erweitert das Portfolio an Ultraschallgaszählern des Unternehmens und wurde speziell für Hochdruckanwendungen in der Erdgasverteilung mit kleinen Nennweiten konzipiert. Es erfüllt die Genauigkeitsanforderungen des Standards OIML R 137 1&2 sowie des Berichts AGA 9, 2022. Damit ermöglicht es somit eine genaue Verrechnung selbst von niedrigen Volumenströmen, insbesondere auch beim eichfähigen Transfer zur Verteilung und Transport von Erdgas. In Übergabe- und Messstationen gewährleistet das Messgerät FLOWSIC550, das dank seiner berührungslosen Messtechnologie weitgehend wartungsfrei arbeitet und so die Betriebskosten an der Messstelle reduziert, eine kontinuierliche und störungsfreie Gaszufuhr.
 
Der Ultraschall-Gasdurchflusszähler FLOWSIC550 eignet sich – zusätzlich zur Erfassung von niedrigen Volumenströmen in Hochdrucknetzen – für zahlreiche weitere Einsatzbereiche. Diese umfassen unter anderem Messungen in Erdgasverteil- und -transportnetzen, bei der Erdgasspeicherung, in Übergabestationen und Netzknotenpunkte, in der industriellen Hochdruck-Gasmessung sowie generell dort, wo es auf eine sichere kontinuierliche Gasversorgung ankommt.
 
Die Vorteile der Ultraschalltechnologie jetzt einfach nutzen
 
Wie alle Geräte der FLOWSIC-Produktfamilie von SICK nutzt auch das FLOWSIC550 das physikalische Wirkprinzip des Ultraschalls für die Messung von Gasgeschwindigkeiten und -volumenströmen. Die eigensicheren Ultraschallwandler erfassen in Echtzeit die Gasgeschwindigkeit mit der und gegen die Strömungsrichtung. Die Signale werden im Messgerät aufbereitet und über die Laufzeitdifferenzmessung sowie die Rohrnennweite der Gasvolumenstrom errechnet. Der große Vorteil der Messtechnologie ist die berührungslose Funktionsweise, die – im Gegensatz zu Turbinen- und Drehkolbengaszählern – ohne bewegliche Teile auskommt, die in den Gasstrom hineinragen und verschleißen könnten. Dadurch arbeitet das FLOWSIC550, das sich zusätzlich durch integrierte Diagnosefunktionen selbst überwacht, über lange Betriebsintervalle störungssicher und nahezu wartungsfrei bei gleichzeitig reduzierten Betriebskosten. 
 
Einzigartiges Gerätedesign
 
Das Kernelement des FLOWSIC550 ist der patentierte Strömungsaufbereiter in Kombination mit einem kompakten Pfadlayout, das die Reflexionspfadtechnologie nutzt. Das Design führt zu 40 Prozent weniger Materialverbrauch für den Zähler und die Messleitung. Darüber hinaus konnte der Druckabfall im Vergleich zum FLOWSIC500 um 20 Prozent reduziert werden. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass das Gerät entweder bis zu fünf Jahre lang batteriebetrieben oder netzbetrieben sein kann.
 
Installationsfreundlich und präzise
 
Das überlastsichere FLOWSIC550 ist montagetechnisch kompatibel zu marktüblichen Turbinen- und Drehkolbengaszählern und lässt sich auf einfache Weise auch in engen Montagesituationen installieren. Das FLOWSIC550 ist einfach zu installieren, da nur ein 3D-Rohr stromaufwärts und ein 2D-Rohr stromabwärts erforderlich ist. Der integrierte und patentierte Strömungsaufbereiter erfüllt die Genauigkeitsanforderungen der Standards OIML R 137 1&2 und des AGA-Berichts-Nr. 9 (AGA 9, 2022) zur Durchflusskalibrierung von Gas-Ultraschallzählern in eichfähigen Anwendungen. Um eine zugeführte Gasmenge noch genauer messen zu können, verfügt das FLOWSIC550 über zusätzliche Funktionen zur Volumenkorrektur. Die integrierte Mengenumwertung unterstützt dabei alle gängigen Umwertungsalgorithmen, wie SGERG88, AGA-8-Optionen oder DC92 Brutto 1 & Brutto 2 sowie AGA NX-19.
Dank digitaler Konnektivität und Bediensoftware bereit für die Zukunft
Der Austausch von Hochdruck-Turbinenradgaszählern durch intelligente Ultraschalltechnologie ist damit sehr einfach. Das FLOWSIC550 bietet digitale Konnektivität mit RS485 Modbus und Selbstdiagnosefunktionen, die Fernzugriff und zustandsorientierte Wartung ermöglichen. Dies spart Betriebsaufwand, erhöht die Messverfügbarkeit und reduziert den Verlust von nicht erfassten Gasmengen.
 
Die mehrsprachige FLOWgate-Bediensoftware von SICK unterstützt auch beim FLOWSIC550 mit ihren intuitiven und benutzerfreundlichen Assistenzfunktionen die Kalibrierung, die Inbetriebnahme, den Betrieb und Diagnose des Gasdurchflusszählers. So kann dieser auch zur Fernüberwachung des Messgeräts genutzt werden. Im Gerätemanager von FLOWgate werden alle registrierten Geräte angezeigt. Zudem ermöglicht die Software die Gruppierung von Geräten und bietet zudem eine praktische Datensicherungsfunktion. Dank der integrierten Datenbank können Benutzer jederzeit offline oder online auf die gespeicherten Daten zugreifen. 
 
 
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.

 

Pressemitteilung

 Pressemitteilung (docx.)

Bildmaterial

 Foto

Der neue Ultraschall-Gasdurchflusszähler FLOWSIC550 von SICK wurde speziell für Hochdruckanwendungen in der Erdgasverteilung mit kleinen Nennweiten konzipiert und ermöglicht eine hochgenaue Verrechnung selbst von niedrigen Volumenströmen. (©SICK)