Waldkirch, Juli 2024 – Die Bildverarbeitungsplattform SICK Nova unterstützt als hardwarespezifische SensorApp jetzt auch die 3D-Kameras der Produktfamilie Ruler3000. Damit ermöglicht SICK schnelle und präzise 3D-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung auf High-End-Niveau sowohl für Experten als auch Einsteiger. Anwender können innerhalb weniger Minuten benutzerdefinierte Applikationen bereitstellen, mit denen sich diffizile Details auch bei hohen Geschwindigkeiten prüfen lassen. So werden signifikante Steigerungen von Effizienz und Durchsatzleistungen in der Produktion möglich.
Mit SICK Nova erreichen die Ruler3000-Kameras höhere Geschwindigkeiten, größere Messgenauigkeiten und einen breiteren Anwendungsbereich. Dank der Kombination der SICK Nova Software mit der Sensor Integration Machine SIM2x00 und den Ruler3000-Kameras kann die bewährte Weboberfläche von SICK Nova nun auch für High-Speed-3D-Anwendungen genutzt werden. Mit Hilfe von KI können in dieser anwenderfreundlichen Umgebung auch Unternehmen ohne eigene Programmiererfahrung komplexe Applikationen kurzfristig konfigurieren und verwalten.
SICK Nova macht konfigurierbare 2D- und 3D-Lösungen der industriellen Bildverarbeitung für Experten ebenso wie für Einsteiger verfügbar
SICK Nova ist für eine Vielzahl von Branchen eine praxisnahe Bildverarbeitungsplattform für konfigurierbare Lösungen der industriellen Bildverarbeitung und Qualitätskontrolle. Die größte Besonderheit der Software ist die Kombination von KI mit einer einfachen Bedienoberfläche. Deshalb können auch Anwender mit wenig Bildverarbeitungserfahrung schnell individuelle Lösungen für die spezifischen Anforderungen ihrer Unternehmen entwickeln.
Ruler3000 – perfekter Partner für industrielle Bildverarbeitung
Die Ruler3000 ist mit dem hochempfindlichen CMOS-Sensor von SICK und der innovativen Rapid-On-Chip-Calculation-Technologie (ROCC) ausgestattet. Als integrierte Streaming-Kamera bietet sie zuverlässige Scans bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Verarbeitet werden bis zu 15,4 Gbit/s, so dass bis zu 7000 Full-Frame-3D-Profile pro Sekunde generiert werden können. Auf diese Weise lassen sich unabhängig von Farbe und Kontrast die tatsächlichen 3D-Formen von Objekten erfassen. Außerdem werden simultan Graustufen- und Streulichtmessungen vorgenommen, um die Präzision der Erfassungs- und Messergebnisse weiter zu verbessern.
Die Ruler3000 ist ein optimales Produkt für viele verschiedene Branchen und Applikationen. Dank ihrer hohen Lichtempfindlichkeit sind präzise Prüfungen auch bei geringer Helligkeit und reflektierenden Materialien möglich. Der hohe Dynamikbereich (HDR) ermöglicht dabei das korrekte Erfassen von Komponenten mit sehr unterschiedlichen Lichtremissionen. Ein typisches Beispiel sind Reifen und glänzende Metallteile.
SIM2x00 Nova Sensor Integration Machine als optimale Schnittstelle
Die SIM2x00 Sensor Integration Machine ist für hohe Bildfrequenzen und hochauflösende industrielle Bildverarbeitung optimiert. Sie verbindet SICK Nova Software mit einer breiten Palette von 2D- und 3D-Streaming-Kameras. Dank ihrer speziellen Auslegung kann sie alle relevanten Daten schnell und effizient verarbeiten.
Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
Dank der Qualität und Flexibilität von SICK Nova für Ruler3000 ist das System für unterschiedlichste Anwendungsbereiche geeignet. Dazu gehören Applikationen wie die Qualitätskontrolle von Back- und Süßwaren, bei denen trotz fehlender Farbkontraste Merkmale wie Form und Abmessungen mit hohem Tempo geprüft werden müssen, um hohe Qualität zu gewährleisten. Ebenso gut eignet sich das System für deutlich kleinere Objekte und höhere Präzisionsanforderungen. Typische Beispiele sind Prüfungen der Positionen von Metallkontakten bei Halbleiterchips und Qualitätskontrollen bei Lötverbindungen.
Mit hochpräzisen 3D-Kontrollen lassen sich in vielen Branchen Qualitätsniveaus erhöhen und Prozesse beschleunigen. SICK Nova für Ruler3000 ergänzt das umfangreiche Portfolio von SICK für solche Aufgaben bei gleichzeitiger Senkung von Produktionskosten.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. h. c. Erwin Sick gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg und gehört zu den technologischen Marktführern der Branche. Mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen ist SICK rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt fast 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von rund 2,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com