Hermes ist einer der führenden, europaweit agierenden Logistik- und Handelsdienstleister. Jedes Jahr bewältigt Hermes in seinen Logistikzentren und Hauptumschlagbasen Hunderte von Millionen Warenbewegungen und Sendungen. An vielen Standorten nutzt Hermes leistungsfähige Systeme von SICK zur Volumenmessung und Identifikation von Paketen, Tütensendungen und Katalogen.
Für jeden Standort die passende Lösung
Abhängig von den Anforderungen an den verschiedenen Standorten kommen bei Hermes eichfähige Volumenmesssysteme, Omniportal-Lesesysteme OPS890 und Hybridsysteme mit kamerabasierten Codelesern ICR890 und laserbasierten Codelesesystemen OPS290 zum Einsatz. Sie werden an allen neuen HLG-Niederlassungen eingesetzt und erfüllen die hohen Anforderungen an die Lesegenauigkeit bei einer gleichzeitig komplexen Zusammensetzung von Warensendungen. Mit ihren bis zu acht Laserscannern und mehreren Kameras können sie Barcodes unabhängig von der Transportrichtung und Objektgröße identifizieren.
Die Systeme zur Volumenmessung und Identifikation von SICK bieten innovative Technologien und vermeiden als Kombilösungen jegliche Art von Schnittstellenrisiken. Die Installationen an verschiedenen Standorten der Hermes Gruppe zeigen Tag für Tag, dass sie das Unternehmen dabei unterstützen, die Abläufe technisch, ökonomisch und ökologisch effizienter zu gestalten.
Niederlassung Düsseldorf: High-End-Lösung mit Hybridsystem
Eine besonders zukunftsorientierte Lösung wurde in der Hermes Niederlassung Düsseldorf realisiert. Zur Identifikation von Paketen, Tütensendungen und Katalogen kommen hier Hybridsysteme mit unterschiedlichen, sich ergänzenden Lesetechnologien zum Einsatz. Sie bestehen aus einem kamerabasierten Codeleser ICR890 für die Top- und Frontlesung, einem Codelesesystem OPS290 für die Toplesung im sogenannten Gegen-Skew sowie einem Codelesesystem OPS290 für die Seitenlesung.
Darüber hinaus bietet das Hybridsystem vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten, z. B. die Integration eines Volumenmesssystems oder einer Waage, die Ergänzung von RFID-Komponenten oder die Berücksichtigung eines Bildverarbeitungssystems zur OCR-Lesung.
Marcus Czwordon, Leiter der Hermes Niederlassung Düsseldorf
„Mit dieser neuen Hybridsystemlösung sind wir in der Hermes Niederlassung in Düsseldorf in die neue Ära der Identifikationstechnik gestartet, freut sich Marcus Czwordon, Hermes Niederlassungsleiter in Düsseldorf. Dank modularer Bauweise kann die Förder- und Sortiertechnik jederzeit erweitert und an wachsende Mengen angepasst werden, sodass im Endausbau bis zu 15.000 sorterfähige Sendungen pro Stunde während des Sendungseingangsbetriebes durch den Sorter verarbeitet werden können. Parallele Entlade- und Einschleusoptionen reduzieren die Sortierzeiten im Sendungs-eingang sowie in der Rücklauf- und Retourenabwicklung signifikant. „Auch durch die integrierte, automatisierte Rücklauf- und Retourenverarbeitung, mit der über PaketShop-Boten oder vom SAT eingesammelte Pakete analog zum Sendungseingang aufs Förderband gebracht, vollautomatisch sortiert und an zurzeit maximal drei Toren gleichzeitig lose in Wechselaufbaubehälter verladen werden können. Aufwendiges Mehrfachhandling und Zwischenpuffern in speziellen Transportbehältern entfällt somit für den größten Sendungsmengenanteil, erläutert Marcus Czwordon. Kurz darauf wurden weitere Hybridsysteme in den Niederlassungen Rendsburg, Frankfurt und Idar-Oberstein in Betrieb genommen.
6-Seiten-Lesung und Volumenmessung im Logistikzentrum Ohrdruf
Im Logistikzentrum in Ohrdruf der Hermes Fulfilment GmbH erfolgt die gleichzeitige Größenerfassung und Identifikation von Sendungen mit einer kombinierten Mess-Lese-Station, bestehend aus einem Volumenmesssystem und einer Tunnellesestation mit kamerabasierten Codelesern. Erreicht wird eine optimale Sortierung, Bereitstellung im Warenausgang und Verladung in Wechselaufbauten.
Erfolgreiche Zusammenarbeit für optimale Lösungen
Die erfolgreichen Installationen der Volumenmess- und Identifikationssysteme an verschiedenen Hermes Standorten belegen die hervorragende partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hermes, SICK und den verschiedenen Integratoren. Die effizienten Schnittstellen bei allen Beteiligten werden auch in Zukunft wesentlich zu einem reibungslosen und erfolgreichen Ablauf der teilweise sehr anspruchsvollen Projekte beitragen.
- Produktinformationen: Volumenmesssysteme, Omniportal-Lesesysteme OPS890, kamerabasierte Codelesern ICR890, Codelesesysteme OPS290
- Kundeninformation: Hermes