Platzsparende Performer: die Miniatur-Lichtschranke-Familie W4S der neuesten Generation von SICK - Optical-Experts-Sensoren: applikationsspezialisierte Varianten für besondere Herausforderungen

06.12.2023

Waldkirch, im Dezember 2023 – Mit der Miniatur-Lichtschranke W4S, die die W4-Baureihe komplettiert, präsentierte SICK auf der SPS 2023 (14. – 16- November, Halle 7A, Stand 340) eine weitere Baureihe seines Portfolios innovativer Lichtschranken-Familien der neuesten Generation. In ihrem schmalen und robusten Vistal-Gehäuse mit seitlichem Lichtaustritt eignen sich die Sensoren besonders für enge Einbausituationen. Das Optical-Standard-Segment der W4S mit Einweg- und Reflexionslichtschranken sowie Reflexionslichttastern bietet hohe Reichweiten und ein zuverlässiges Schaltverhalten für eine Vielzahl gängiger Anwendungen. Die Optical-Expert-Sensoren der W4S sind speziell für herausfordernde Aufgabenstellungen konzipiert, beispielsweise die Detektion unterbrochener, unebener, sehr flacher, durchsichtiger, reflektierender oder kontrastreicher Oberflächen. Die digitalen Filter des leistungsfähigen Opto-ASIC der W4S stellen eine zuverlässige Erfassung optischer Störer im Einsatzumfeld sicher und gewährleisten so die derzeit wohl beste Fremdlichtunterdrückung am Markt – und damit höchste Verfügbarkeit und Prozessstabilität. 

Die von anderen SICK-Sensoren bekannte und bewährte Benutzeroberfläche BluePilot sowie innovative Monitoring-Möglichkeiten machen die Einstellung und Überwachung der Sensoren unerreicht einfach. Dies spart Zeit bei der Inbetriebnahme. IO-Link und Smart-Sensor-Funktionen zur Sensorüberwachung und -diagnose schaffen die Verbindung in die digitalisierte Maschinen- und Applikationswelt – und bieten so ein hohes Maß an Zukunftssicherheit. Alle Sensoren der Produktfamilie W4S stehen mit montagekompatiblem 1-Zoll-Lochbild sowie marktgängiger Anschlusstechnik zur Verfügung. Maschinenbauer und Anwender können so mühelos von anderen Fabrikaten und Miniaturbaureihen auf die Performance-Vorteile der schmalen, platzsparenden Sensoren der neuesten Generation von SICK umsteigen.

W4S Optical Experts: fokussiert auf perfekte Performance in anspruchsvollen Applikationen

Um besondere Herausforderungen zuverlässig zu meistern, hat SICK verschiedene applikationsspezialisierte W4S-Sensorvarianten entwickelt – die Optical Experts. So sorgt der DoubleLine-Lichttaster mit seinen zwei linienförmigen Lichtflecken für ein durchgängiges Schaltsignal, auch wenn die Objekte Löcher, Bohrungen, Aussparungen oder unregelmäßige Oberflächen aufweisen oder sich auf kritischen Oberflächen z. B. einem Kettenförderer, befinden. Der W4S-Lichttaster mit NarrowBeam-Prinzip bietet eine besonders konzentrierte Lichtstrahl- und Punktgeometrie. Dadurch bietet der Sensor eine hochpräzise Hintergrundausblendung und ist zudem in der Lage, auch tiefschwarze Objekte mit weniger als einem Prozent Remission sicher zu detektieren.  Unter den Optical Experts sticht der Lichttaster mit der Funktion Application Select besonders hervor. 
 
Der Sensor integriert bis zu 32 Empfangssignale und kann deshalb seine Empfindlichkeit erheblich steigern. Hieraus resultieren nicht nur die Verdopplung der Reichweite, sondern auch eine erhebliche Reduzierung der Schwarz-Weißverschiebung und der Hysterese. Der Sensor mit Application Select kann so zuverlässiger bei schräger Sicht auf schlecht remittierenden Oberflächen und bei großen Schaltabständen eingesetzt werden. Diesen Performance-Booster ermöglicht ein spezieller Algorithmus im von SICK eigenentwickelten ASIC der 5. Generation.   

Die neuen Multimode-Lichttaster der W4S sind wahre Alleskönner: zwei getrennte Schaltpunkte, um Objekte in unterschiedlicher Entfernung erfassen zu können, die Einstellung von Detektionsfenstern innerhalb des Erfassungsbereiches, Hintergrund- und Vordergrundausblendung zur Adaption an Einsatzbedingungen und Objekteigenschaften, 2-Punkt-Teach-In für zusätzliche Detektionssicherheit sowie ApplicationSelect – mit vielfältigen Funktionalitäten bieten die Optical Experts maximale Flexibilität. Die Einstellung erfolgt je nach Betriebsart entweder per IO-Link oder am Sensor – einfach und intuitiv über das Blue-Pilot-Bedienelement: entweder durch die Auswahl der Betriebsart, durch Teach-in oder durch Drücken & Drehen.

„Durchblick“ bei nahezu jedem Grad von Objekttransparenz gewährleisten die W4S-Reflexions-Lichtschranken mit Clearsense MultiMode. Lichtdichte Objekte und semi-transparente Güter wie Milchglas werden mit diesen W4S-Glaslichtschranken ebenso sicher detektiert wie hochtransparente Klarsichtfolien oder Glasscheiben. Im Folienriss-Modus kann der Sensor zuverlässig zwischen einer transparenten Folie und einem freien Lichtweg im Fall einer gerissenen Folie unterscheiden. Eine weitere spezielle Betriebsart des Sensors ermöglicht es, transparente Trays und Flaschen – auch mit Wasser befüllte – prozesssicher zu erfassen. Die Einstellung der Sensoren ist identisch zu der der MultiMode-Sensoren – ebenso wie der Vorteil für den Maschinenbauer oder Anwender, für viele Funktionen nur einen einzigen Sensortyp bevorraten zu müssen.

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt fast 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com. 
 

Alle Pressemeldungen zur SPS stehen Ihnen für kurze Zeit in der Mediathek zum Download zur Verfügung. Anschließend finden Sie die Pressemeldungen im Archiv.