Pressemappe: Motek 2014
Der neue Lumineszenzsensor LUTM von SICK überzeugt durch sein neuartiges Miniaturgehäuse in Kombination mit einer IO-Link-Funktion. Der LUTM ist ideal für alle Anwendungen, bei denen unter...
Weiterlesen
Der Kontrastsensor KTM Inox von SICK überzeugt durch eine hohe Graustufenauflösung integriert in ein neues robustes Edelstahlgehäuse. Die optimierte OES4 ASIC-Technologie in Verbindung mit...
Weiterlesen
Der neue Farbsensor CSM von SICK überzeugt durch sein verbessertes Glanzverhalten in Kombination mit einer IO-Link-Funktion und einem Miniaturgehäuse. Der CSM ist ideal für Anwendungen bei...
Weiterlesen
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.