Sensoren von SICK im Zementwerk in der Wüste

16.10.2014

Gasanalyse, Staub- und Durchflussmessung. Mitten in der Wüste von Chile realisiert SICK für Cementos Bio Bio eine Mehrkomponenten-Emissionsmessung. Die hohe Verfügbarkeit und die zuverlässige Datenübermittlung an die Aufsichtsbehörden zeichnet das System aus.   Zementwerk_Cementos_600Im Zementwerk Cementos Bío Bío, das auch Kalk herstellt, sind die typischen Emissionen zu messen: Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NOx), Kohlendioxid (CO2), Sauerstoff (O2), Staubkonzentration sowie der Gasdurchfluss im Schornstein. Die Messergebnisse, als Normwerte in mg/m3 angegeben und auf den Sauerstoff-Bezugswert korrigiert, werden an die lokale Behörde weitergeleitet. Die Verfügbarkeit der Messungen ist extrem wichtig und muss mindestens 95 % betragen. Das Werk liegt in der Wüste Chiles. Die Umgebungsbedingungen, die Bedingungen im Kamin und die abgelegene Lage sind daher für eine zuverlässige Messung nicht gerade einfach und fordern eine hohe Leistung vom Messsystem. Und wie fast überall sind auch hier auf Kosten zu achten. Durch die Lage, weit weg von jeder Zivilisation, war es Cementos Bío Bío wichtig, dass alle Messgeräte für die vielen unterschiedlichen Messaufgaben, inklusive Wartung, Kalibrierung und Datenübertragung, aus einer Hand kommen.  

 

Rundum-Emissionsüberwachung

DusthunterZum Einsatz kam ein CEM-System von SICK mit geringem Wartungsaufwand und mit Datenübermittlung via Internet - ein Komplettpaket, das speziell an diesen außergewöhnlichen Bedingungen ausgerichtet ist. Dieses System besteht aus Gasanalysatoren mit hoher Langzeitstabilität und automatischer Justierung mit Umgebungsluft, aus Durchflussmessgeräten, die trotz der Gastemperaturen um 200 °C ohne Spülluft und Kühlung auskommen, sowie aus einem zuverlässigen Staubmessgerät. Alle Geräte erfüllen die lokalen EPA-Bestimmungen. Die Messdaten werden in einem zentralen Analysensystem ausgewertet und via Internet an die Behörde weitergeleitet. Parametrierung und Wartungs-Anforderung laufen über einen Remote-Zugang. Alle Gerätekontrollfunktionen sind in einem klimatisierten CEM-Analysensystem integriert, das wiederum in einem klimatisierten Container steht. Das System enthält auch den Rechner für die Normalisierung und den Internet-Zugang.

 

Sicher auf der sicheren Seite

Zementwerk_Cementos_GasanalyseMit diesem CEMS-Komplettpaket erhält Cementos Bío Bío ein kosteneffizientes, wartungsarmes Messsystem, mit hoher Verfügbarkeit, das die lokalen EPA-Bestimmungen erfüllt. Die Messstabilität der Geräte bedingt die geringen Kalibrierkosten und die längeren Wartungs- und Kalibrierintervalle. Das modulare Konzept mit zentraler Kommunikation für alle Sub-Systeme im CEMS-Schrank ermöglicht durch Internet-Zugang bequeme Fernwartung und Parametrierung durch Dritte und nimmt somit dem Werkpersonal zeitraubende Aufgaben ab.    

 

 

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.