Lichtschranken und Reflektoren aus Inox: Lebensmittelecht und hygienegerecht

31.10.2012

Die Miniatur-Lichtschranken W4S-3 Inox und W4S-3 Inox Hygiene sowie die ebenfalls aus Edelstahl bestehenden Wash-down- und Hygienereflektoren von SICK erfüllen höchste Ansprüche an Detektionssicherheit, Materialbeständigkeit, Dichtigkeit und hygienegerechtes Design.

 

 

Damit entsprechen sie den hohen Anforderungen der Lebensmittelverarbeitung, der Getränkeabfüllung und der Herstellung pharmazeutischer Produkte, weil sie in Reinigungsprozessen dem Dauerkontakt mit alkalischen, chlorhaltigen oder oxidativen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zuverlässig standhalten. Zudem sind die Miniatur-Lichtschranken der Produktfamilie W4S-3 Inox Hygiene wie auch die Hygienereflektoren so ausgeführt, dass sie über das reine Wash-down-Design hinaus durch ein besonderes hygienegerechtes Design überzeugen - angelehnt an die „Hygiene Design-Richtlinie der EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).

 

Für höchste Verfügbarkeit im Lebensmittelumfeld

Sensortechnisch sind die W4S-3 Inox wie auch die W4S-3 Inox Hygiene in allen Punkten „best in class. So bieten die Miniatur-Lichtschranken neben hohen Reichweiten und Funktionsreserven beste Fremdlichtsicherheit. Durch ihre hohe Materialbeständigkeit und absolute Dichtigkeit sind sie die wirkungsvolle Lösung für eine höchstmögliche Verfügbarkeit im Lebensmittelumfeld.

 


 

Damit „dicht auch wirklich dicht ist, hat SICK beide Produktfamilien und die neuen Edelstahl-Reflektoren hinsichtlich der Gehäusetechnologie auf höchstmögliche Beständigkeit und Dichtigkeit ausgelegt. Die Gehäuse bestehen aus extrem widerstandsfähigem Edelstahl 1.4404/AISI 316L. Dieser kohlenstoffarme Edelstahl weist eine exzellente Beständigkeit gegen chlorhaltige Medien wie zum Beispiel Desinfektionsmittel auf Hypochlorit-Basis oder chloralkalische Schaumreiniger auf. Die Auswahl dieses Edelstahls für die Gehäuse der W4S-3 Inox und W4S-3 Inox Hygiene und der Wash-down- und Hygienereflektoren hat noch einen weiteren Vorteil: Der Werkstoff ist von der amerikanischen Behörde FDA (Food and Drug Administration) für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Hergestellt werden die Gehäuse der W4S-3 Inox in einem pulvermetallurgischen Spritzgießverfahren, das eine durchgehende, einstückige Gehäusekonstruktion mit integrierter Steckeranschlusstechnik ermöglicht. Durch optimierte und kontinuierlich weiterentwickelte Dichtungstechniken wird sogar der sehr feuchtigkeitsanfällige Stecker- beziehungsweise  Leitungsbereich hermetisch verschlossen. Auch die in das Sensorgehäuse integrierte flexible Edelstahl-Teachmembran ist absolut dicht. Alles in allem werden die Dichtigkeitsanforderungen nach IP 67, IP 68 und selbst IP 69K sowohl von den Miniatur-Lichtschranken W4S-3 Inox und W4S-3 Inox Hygiene als auch von den Wash-down- und Hygienereflektoren bei weitem übertroffen.

 

 

Robust, lebensmittelecht und hygienegerecht: Die Produktfamilien W4S-3 Inox und W4S-3 Inox Hygiene sowie das Inox-Reflektorprogramm bieten im rauen Umfeld der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaproduktion höchstmögliche Detektionssicherheit - ohne Mindesthaltbarkeits- oder Ablaufdatum.