Zertifizierte Sicherheit für Mensch und Maschine: Jetzt auch im Ex-Bereich

16.04.2015

Der Einsatz von Sicherheits-Lichtvorhängen in explosionsgefährdeten Bereichen war bisher stark eingeschränkt - zu groß die Gefahr, dass ein ungeschützter Sicherheits-Lichtvorhang eine Explosion auslöst. Mit der einzigartigen UL-zertifizierten Komplettlösung aus druckfest gekapseltem Gehäuse und Sicherheits-Lichtvorhang bietet SICK nun einen effizienten Schutz von Mensch und Maschine - und damit Rechtssicherheit für die Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsstandards und regulatorischen Anforderungen.

Das Explosionsschutzgehäuse mit Sicherheits-Lichtvorhängen von SICK ist für Europa (ATEX), Nordamerika (UL, IEC Ex) und Brasilien (INMETRO) mit den höchsten Schutzklassen zertifiziert: Ideal geeignet für den Einsatz in z. B. Lackierkabinen, Getreidesilos, Anlagen der chemischen Industrie oder Verbrennungsanlagen. Einzigartig ist dabei die UL-Zertifizierung als Komplettlösung: Andere Anbieter bieten nur das Gehäuse mit entsprechender UL-Zertifizierung an, die Wahl des passenden Sicherheits-Lichtvorhanges zieht dann unweigerlich weitere Tests nach sich, so Tyler Glieden, Produktmanager bei SICK. „Unsere Lösung ist bereits mit entsprechenden Sicherheits-Lichtvorhängen vorkonfiguriert, getestet und zertifiziert - das spart Zeit und Kosten.  

 

Hohe Flexibilität in der Anwendung

Dank drei Gehäuselängen sind Schutzfeldhöhen von 600mm bis 1500mm* möglich. (* mit detec4 Core) Dank drei Gehäuselängen sind Schutzfeldhöhen von 600mm bis 1500mm* möglich. (* mit detec4 Core)

Je nach Anwendung können mit deTec4 Core Ex, C4000 Select Ex und C4000 Advanced Ex drei verschiedene Sicherheits-Lichtvorhänge mit unterschiedlichen Schutzfeldhöhen vorkonfektioniert werden. Das robuste Explosionsschutzgehäuse aus Aluminium ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar: Dies ermöglicht Schutzfeldhöhen von 600 mm, 900 mm und 1.200 mm - und mit dem deTec4 Core Ex sogar 1.500 mm. Bei einer Auflösung von 30 mm werden so Reichweiten von 8 m bis 16 m realisiert. In der Summe ergeben sich so bis zu 10 Varianten - alle mit einem einheitlichen Gehäusekonzept.  Abnehmbare Griffe und justierbare Befestigungswinkel vereinfachen zudem Montage und Ausrichtung. Das Gehäuse ist zudem nach Schutzart IP 66 zertifiziert und lässt sich leicht reinigen.  

 

Neue Möglichkeiten bei der Absicherung

Spart Zeit und Kosten: Die Komplettlösung aus Sicherheits-Lichtvorhang und Explosionsschutzgehäuse Spart Zeit und Kosten: Die Komplettlösung aus Sicherheits-Lichtvorhang und Explosionsschutzgehäuse

Sicherheits-Lichtvorhänge leisten in vielen Bereichen einen wirksamen und effizienten Schutz von Mensch und Maschine. Als Komplettlösung mit dem Explosionsschutzgehäuse von SICK wird ihr Einsatzbereich nun auch auf Branchen ausgedehnt, in denen Maßnahmen zum Explosionsschutz vorgenommen und entsprechende Normen eingehalten werden müssen. Automobilindustrie, Kohle- und Gaskraftwerke, aber auch eine Abfüllanlage für Mehl: Überall dort, wo explosive Gase, Dampf, Flüssigkeiten und Staub sind, ist ein wirksamer Explosionsschutz notwendig. Der Anwendungsbereich von Sicherheits-Lichtvorhängen erstreckt sich auch auf die Zugangsabsicherung.

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden