Sensor difuso W10: a nova referência para a versatilidade na deteção de objectos

26/fev/2024
O primeiro sensor de triangulação laser do mundo do seu género com funcionamento intuitivo através de ecrã tátil, modos de funcionamento seleccionáveis, caixa em aço inoxidável IP69K e funcionalidade IO-Link

 

Waldkirch / Düsseldorf, fevereiro de 2024 - Tudo em um - um para todos: com o novo sensor difuso W10, a SICK apresenta um sensor que pode ser usado para resolver uma ampla gama de tarefas de deteção na tecnologia de automação de forma mais universal do que nunca. A série de sensores inclui apenas quatro variantes, que diferem nas suas distâncias de operação e opções de montagem. Isto reduz consideravelmente a variedade habitual de tipos. A fonte de luz laser de classe 1, em conjunto com a linha de avaliação precisa do recetor, fornece resultados de deteção precisos com elevada precisão de repetição. Pela primeira vez, foi realizada uma interface de ecrã tátil num sensor deste tipo, o que significa que o funcionamento do W10 cumpre os exigentes requisitos de facilidade de utilização intuitiva e experiência de utilização inovadora. Três modos de funcionamento optimizados para a aplicação podem ser activados através do ecrã, de forma tão simples como a supressão de primeiro plano ou de fundo, se necessário. Além disso, as opções de aprendizagem dependentes da situação permitem que a W10 seja convenientemente adaptada a cenários de aplicação individuais. A caixa de aço inoxidável com proteção IP69k protege o sensor mesmo quando utilizado em condições ambientais exigentes. Graças à funcionalidade IO-Link, o scanner de luz oferece a opção de configuração remota e integração eficiente dos dados registados do sensor numa rede de automação existente.

O W10 é sinónimo de versatilidade e de um elevado grau de flexibilidade na conceção de aplicações. Isto abre uma vasta gama de aplicações para o sensor difuso em numerosos sectores industriais e sectores de inovação, particularmente em aplicações de automação de fábricas e logística, por exemplo, na deteção robusta e fiável de objectos com propriedades de superfície diferentes ou desafiantes, tais como brilho, cor ou texturas.

O primeiro sensor difuso de triangulação laser do mundo com uma experiência de utilizador intuitiva através de um ecrã tátil

Interruptores de corrediça, potenciómetros, botões rotativos - o W10 pode prescindir de todos estes elementos de ajuste. Isto é possível graças ao ecrã tátil, que torna este sensor de difusão a laser o primeiro do seu género. Quer se trate dos modos de funcionamento Speed, Standard ou Precision, da supressão de primeiro plano ou de fundo, das definições individuais de aprendizagem, dos parâmetros pré-configurados e dos valores-limite - o operador pode selecionar, chamar, ajustar e guardar tudo intuitivamente. Um bloqueio de ecrã como caraterística de segurança especial da W10 protege as definições de forma segura contra o acesso ou alterações indesejadas por terceiros. Como alternativa à operação no dispositivo, o W10 também pode ser facilmente configurado através do IO-Link e também pode comunicar através desta interface. A W10 dispõe de duas saídas digitais para a emissão de sinais de comutação.

Deteção fiável graças à triangulação laser precisa em alcances curtos e longos

O W10 combina uma fonte de luz laser de classe 1 de alta precisão - cujo feixe de luz focado produz apenas um pequeno ponto de luz num objeto - com uma linha de avaliação do recetor rápida e precisa. Graças a esta tecnologia potente, o sensor difuso obtém resultados de deteção muito precisos com uma elevada precisão de repetição, tanto na versão de curto alcance com distâncias de trabalho entre 25 mm e 400 mm como na versão de longo alcance com distâncias entre 25 mm e 700 mm: isto é ideal para a deteção precisa de objectos e posições. No modo de velocidade, o tempo de resposta é de 1,8 ms - é assim garantido um comportamento de comutação fiável mesmo a altas velocidades da máquina.

Vasta gama de aplicações graças à opção de aprendizagem e ao design híbrido e robusto

Ao utilizar algoritmos dinâmicos que foram desenvolvidos para aplicações específicas, o W10 atinge um elevado nível de fiabilidade e uma boa precisão de repetição ex works. O scanner laser oferece opções individuais de teach-in para ajustes específicos. Para além do habitual teach-in de 1 ponto, que detecta objectos a uma distância definida, um teach-in de 2 pontos permite a deteção de objectos de diferentes alturas. Um modo manual alarga as opções de aprendizagem e oferece ainda mais flexibilidade. Tanto a versão de curto alcance como a de longo alcance da W10 estão disponíveis em duas variantes de caixa: uma para montagem standard com um orifício de 1 polegada e outra para montagem híbrida através da rosca M18 na frente ou do orifício de 1 polegada na lateral. Com apenas duas versões - cada uma com dois LEDs coloridos para indicar o estado de funcionamento - a W10 oferece um elevado grau de flexibilidade de montagem. Isto torna-o adequado para as situações de instalação mais comuns. A caixa em aço inoxidável com classe de proteção IP69k faz com que todos os W10 sejam dispositivos extremamente robustos, capazes de resistir a ambientes de funcionamento difíceis, meios agressivos ou ciclos de limpeza frequentes. Isto assegura a máxima disponibilidade durante o funcionamento e evita longos períodos de inatividade na aplicação.

A SICK é um dos principais fornecedores mundiais de soluções para aplicações baseadas em sensores para aplicações industriais. Fundada em 1946 pelo Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick e sediada em Waldkirch in Breisgau, perto de Freiburg, a empresa é um dos líderes tecnológicos e de mercado e está presente em todo o mundo com mais de 50 subsidiárias e participações, bem como numerosas agências. A SICK emprega quase 12.000 pessoas em todo o mundo e gerou vendas consolidadas de cerca de 2,2 mil milhões de euros no ano fiscal de 2022. Mais informações sobre a SICK estão disponíveis na Internet em www.sick.com

 

The press release on W10 photoelectric proximity sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.