3. Comment l’application HRC permet-elle d’atteindre la productivité et l’efficacité requises d’une part, ainsi que la réduction des risques nécessaire ?
Pour assurer une protection productive de l'application collaborative, vous avez besoin de mesures de sécurité pour la protection des personnes qui se concentrent sur la zone dangereuse de l'outil et permettent de minimiser les champs de protection :
a. Évaluation des risques et ingénierie sécuritaire
La productivité commence dès la phase d'ingénierie : pour concevoir et mettre en œuvre efficacement le concept de sécurité, les risques associés à l'interaction entre les humains et les robots doivent être identifiés, évalués et réduits de manière ciblée pour l'application spécifique.
b. Sécurité vs disponibilité
Fonctionnement productif et sans interruption du robot afin, d'une part, de garantir la sécurité dans une approche d'application collaborative et, d'autre part, d'atteindre un niveau de productivité qui rend l'exploitation du robot économique.
c. Coûts de la solution de sécurité
Les coûts de la solution de sécurité doivent être raisonnablement proportionnels aux coûts de l’application globale.
4. Comment HRC parvient-il à l’ergonomie souhaitée sur le lieu de travail et à l’acceptation des collaborateurs humains ?
Les mesures de protection actuelles pour les applications collaboratives reposent sur des technologies basées sur le contact. Celles-ci permettent de toucher ou d'écraser une main ou une autre partie du corps humain, les forces générées étant surveillées et, si les valeurs limites sont dépassées, un arrêt est déclenché. Cela peut entraîner des problèmes d'acceptation potentiels de la part des opérateurs. Les mesures de protection doivent donc être mises en œuvre par des moyens sans contact.
5. Quand le HRC est-il économique ?
Pour que l'application robotique puisse être exploitée de manière économique, elle doit être efficace et productive dans son utilisation opérationnelle, en liaison avec les mesures de réduction des risques nécessaires. La rentabilité commence déjà avant l'exploitation : avec le choix de mesures de protection adaptées et efficaces qui garantissent d'une part la sécurité des personnes et d'autre part le budget du projet en termes de coûts d'achat ainsi que de travail de validation et de mise en service.