Les véhicules autonomes d'Asseco CEIT sont entièrement équipés de capteurs intelligents.

5 juil. 2022

La production et l'intralogistique se complètent parfaitement et se développent ensemble. Ce qui était autrefois deux domaines totalement séparés, connaît aujourd'hui une croissance conjointe grâce aux progrès de l'automatisation et de la numérisation. Les plates-formes mobiles, les AGV et les robots mobiles jouent un rôle important dans ce domaine. Notre partenaire de longue date, l'expert technologique Asseco CEIT utilise les solutions de capteurs de SICK. CEIT s'appuie à nouveau sur l'expertise de SICK en matière de sécurité pour ses nouveaux AGV.

Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro
Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro

Asseco CEIT, a.s. est une entreprise technologique innovante qui propose des solutions complètes dans les domaines de l'ingénierie et de l’innovation des processus, de l'automatisation industrielle, de la numérisation et de l'optimisation ainsi que de la logistique interne intelligente. L'entreprise dispose de son propre centre de recherche et développement et se consacre à soutenir la productivité, l'efficacité et la compétitivité accrue des entreprises industrielles. Asseco CEIT est basée en Slovaquie et opère avec succès au niveau européen. Ses clients sont de grandes entreprises industrielles, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la construction mécanique, de la chimie et de l'électronique. Asseco CEIT fait partie du groupe international Asseco depuis 2017.

"Nos premiers AGV automatiques avec des composants SICK étaient des tracteurs FTS500 et FTS1300, que nous avons déployés chez le plus grand constructeur automobile de Slovaquie", explique Rastislav Tribula, responsable de la recherche et du développement conceptuel chez Asseco CEIT. Il ajoute : "Depuis lors, de nouvelles générations plus modernes d'AGV avec navigation par contour ou avec laser ont été produites. Notre excellente coopération avec SICK ainsi que la qualité des composants sont les principales raisons pour lesquelles on retrouve des produits SICK dans chaque AGV automatique-intelligent d'Asseco CEIT."
 
The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.
The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.

Solutions de sécurité de SICK pour des AGV: fiables, efficaces et modulables.

La protefeuille de solutions de SICK pour les plates-formes mobiles permet à Asseco CEIT de mettre en œuvre facilement le guidage, la navigation, le positionnement et la perception de l'environnement ainsi que la sécurité ou encore la manutention des charges. Des petits systèmes de transport autonomes aux AGC (chariots à guidage automatique) et jusqu’aux systèmes AGV (véhicules à guidage automatique) spécialisés, les solutions de capteurs de SICK couvrent toute la gamme des véhicules à commande automatique. Le spectre s'étend des solutions économiques telles que le guidage par ligne et la prévention simple des collisions aux solutions de sécurité entièrement certifiées et à la localisation intégrée par contours.
 
Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.
Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.

Système de sécurité intelligent : Échange de données rapide et sécurisé avec Safe EFI-pro

Pour sécuriser les véhicules, les scrutateurs laser de sécurité des séries S300 et S300 mini étaient utilisés en combinaison avec des modules relais chez Asseco CEIT depuis de nombreuses années déjà. Déjà à l'époque, des signaux dynamiques provenant des codeurs incrémentaux DFS60 étaient intégrés et utilisés pour adapter les zones de surveillance des scanners. Au fil des années, d'autres solutions d’anticollisions ont été ajoutées en utilisant des capteurs LiDAR 2D ou la vision industrielle 3D . Face aux exigences croissantes du marché en termes de sécurité et de localisation, Asseco CEIT a basculé son portefeuille vers la nouvelle solution unique de SICK : le système de sécurité Safe EFI-pro System combiné avec le codeur incrémental DFS60 et l'interrupteur de sécurité sans contact IME2S.
 
Codeurs incrémentaux
Codeur incrémental programmable haute résolution pour les applications exigeantes
DFS60
Interrupteurs de sécurité
Interrupteur de sécurité inductif cylindrique pour le contrôle de position
IME2S
Scrutateurs laser de sécurité
Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
microScan3
Systèmes de sécurité
Mise en réseau sûre grâce à une interaction productive
Safe EFI-pro System

Connexion rapide et facile des composants du système en réseau

Le système de sécurité Safe EFI-pro permet de sécuriser intelligemment les chariots élévateurs à commande automatique, les robots et autres applications exigeantes. La technologie de réseau EFI-pro basée sur l’Ethernet industriel permet l'échange et la transmission rapides de données sécurisées et non sécurisées à tous les niveaux de communication. Le système Safe EFI-pro combine le contrôleur de sécurité modulaire Flexi Soft avec le scanner laser de sécurité microScan3 - EFI-pro. La communication sécurisée via la passerelle de communication EFI-pro permet de connecter rapidement et facilement les composants du système en réseau.
 
The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.
The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.

La technologie de balayage innovante safeHDDM® confère au scrutateur laser de sécurité microScan3 une robustesse exceptionnelle, même en présence de poussière ou de lumière parasite, et fournit des données de mesure précises. Un seul appareil est nécessaire pour obtenir ces données de mesure - non seulement à des fins de sécurité, mais aussi pour la localisation et la navigation ultérieure.

Jusqu'à six scanners laser de sécurité microScan3 peuvent être mis en réseau pour une détection adaptative et sûre de l’environnement. Chaque appareil offre jusqu'à huit champs de sécurité à surveiller simultanément et jusqu'à 128 scénarii de surveillance. Avec la fonction Safe Motion Control du contrôleur de sécurité Flexi Soft, il est possible d'adapter dynamiquement les scénarii de surveillance des différentes zones surveillées, en fonction de la vitesse et de l'angle de rotation du véhicule contrôlé automatiquement.
 

Autres nouveautés et renforcement de la puissance d'innovation - aujourd'hui et à l'avenir

SICK travaille sur un certain nombre d'innovations révolutionnaires dans le domaine des plates-formes mobiles et est convaincu qu'il peut continuer à être un partenaire fiable pour Asseco CEIT. Cela ne concerne pas seulement le domaine des plates-formes mobiles, mais aussi la production de machines à usage unique, dans laquelle Asseco CEIT est également impliquée. Des conseils et des formations sont proposés dans le cadre de la coopération de longue date entre les deux entreprises. C'est ce qui permettra à SICK et à Asseco CEIT de continuer à travailler ensemble au développement de nouvelles solutions.
 

En savoir plus

Enlever une charge: optimiser le chargement et le déplacement par des robots mobiles autonomes

Lire l'article

SICK et SOTO : Un nouveau robot mobile pour la production industrielle

Lire l'article

Pas de demi-mesure - Fabmatics et SICK rendent les robots mobiles sûrs

Lire l'article

Des robots mobiles ultracompacts optimisent la chaîne de production

Lire l'article

Vous avez encore des questions ?

Veuillez vous adresser à nos experts

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.