Fluid Power intelligent : des solutions de détection pour l’hydraulique

Sensor solutions for hydraulics from SICK
Sensor solutions for hydraulics from SICK

Nos solutions pour la génération de pression dans l’hydraulique

Capteurs de pression
Le capteur de pression universel
PBS
Capteur de pression multifoncftions avec écran, IO-Link et sortie analogique commutable
PBS plus
Transmetteur de pression compact spécialement conçu pour les OEM - économique et polyvalent au maximum
PET
Transmetteur de pression robuste et compact - précis, varié et rapide à installer
PBT
Transmetteur de pression précis avec raccords process à montage affleurant pour une utilisation flexible
PFT
Capteurs de niveau
Capteur multifonction pour la mesure du niveau et de la température
CFP Cubic
Capteur de niveau polyvalent fiable et flexible pour les liquides.
LFP Cubic
Capteur de niveau robuste et fiable pour presque tous les liquides - même dans les applications hygiéniques.
LFV200
Capteurs de température
Surveillance de la température en toute simplicité
TBS
La mesure de température éprouvée
TBT
Mesure de température efficace et peu encombrante
TSP
Compact, robuste et précis
TCT

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.