Fluid Power intelligent : des solutions de détection pour la pneumatique

Sensor solutions for pneumatics from SICK

 

Sensor solutions for pneumatics from SICK

 

Nos solutions pour la génération d’air comprimé dans la pneumatique

Capteurs de débit
Débitmètre avec mesure de l’énergie
FTMg
Capteurs de pression
Capteur de pression pour applications pneumatiques avec fonction de feu de signalisation, sortie analogique et IO-Link
PAC50

Nos solutions pour les actionneurs dans la pneumatique

Capteurs pour vérin
Capteurs de position pour vérins à rainure en C
MPS-C
Capteurs de position pour vérins de grande taille
MPA
Capteurs de position pour vérins à rainure en T
MPS-T
Capteurs pour vérin
Capteurs pour vérins très courts avec indicateur de réglage optique pour grappins
MZCG VIA
Capteurs pour vérins très courts pour grappins
MZCG
Capteurs pour vérin avec deux points de commutation réglables pour grappins
MZ2Q-C
Capteurs pour vérin avec indicateur de réglage optique pour vérins à rainure en C
MZC1 VIA
Capteurs pour vérin avec point de commutation précis pour vérins à rainure en C
MZC1
Capteurs pour vérin à contact Reed pour vérins à rainure en C
RZC1
Capteurs pour vérin
Capteurs pour vérin avec un excellent rapport qualité-prix pour vérins à rainure en T
MZT7
Capteurs pour vérin à contact Reed pour vérins à rainure en T
RZT7
Capteurs pour vérin avec indicateur de réglage optique pour vérins à rainure en T
MZT8 VIA
Capteurs pour vérin pour la zone Ex pour vérins à rainure en T
MZT8 ATEX
Capteurs pour vérin avec deux points de commutation réglables pour vérins à rainure en T
MZ2Q-T
Capteurs pour vérin avec deux têtes pour vérins à rainure en T
MZT8 Twin
Capteurs pour vérin avec point de commutation précis pour vérins à rainure en T
MZT8
SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.