![Airport Baggage Tracking Laser Technology Foto Airport Baggage Tracking Laser Technology Foto](https://cdn.sick.com/media/content/h16/h26/9692838363166.jpg)
Desde 1990, está disponible en el mercado el sistema “track and trace” ALIS (Sistema de identificación de equipajes en aeropuertos/Airport Luggage Identification System) con tecnología láser. Para optimizar continuamente el sistema ALIS, los especialistas en aplicaciones de SICK pueden aplicar su dilatada experiencia en el uso de este sistema en los aeropuertos de todo el mundo. Esto ha convertido esta versión de ALIS en la solución más acreditada para llevar a cabo una identificación y gestión de destinos fiables de equipajes de vuelo identificados con un código de barras 1D. La posición y la posible colocación torcida del código de barras no tienen ninguna importancia durante este proceso. Como opción, puede integrarse una cámara en el sistema, para proporcionar al ordenador del sistema de transporte de equipajes una imagen en color del equipaje junto con el código de barras. Así, por ejemplo, se puede demostrar con facilidad si un equipaje ya estaba dañado antes de la facturación. Los componentes más importantes del sistema son los escáneres de códigos de barras de la serie CLV.
Beneficios:
- Tecnología acreditada y robusta que cumple con los requisitos industriales más exigentes
- Usa tecnología inteligente de reconstrucción de códigos para poder leer incluso códigos de barras sucios, dañados o con mala calidad de impresión
- Puesta en servicio y mantenimiento sencillos
- Interfaz de host simple
- Diseño redundante al 100%
- La integración en la plataforma de software y de visualización de SICK y las amplias opciones de diagnóstico facilitan el mantenimiento proactivo y ayudan a prevenir fallos