![](https://cdn.sick.com/media/content/h52/h71/9692843966494.jpg)
HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) es un método de alta resolución basado en el tiempo de vuelo del haz luminoso para la medición de distancias sin contacto, que se usa tanto en sensores de distancia como en sensores 2D o 3D-LiDAR. La tecnología es adecuada para el uso en interiores y exteriores, para la medición de distancias a objetos con reflexión difusa y retrorreflectores. Los sensores de distancia con HDDM+ tienen un alcance de hasta 1,5 km sobre lámina retrorreflectante. A diferencia de otras tecnologías como la de “un solo impulso” (single pulse) o la de correlación de fases, HDDM+ es un método de medición estadístico. Esto significa que el sensor evalúa estadísticamente los ecos de varios impulsos láser para calcular un valor de distancia. HDDM+ también se puede utilizar para implementar sensores con capacidad multieco, lo que permite realizar mediciones a distancia con una alta fiabilidad, incluso en condiciones del entorno difíciles.
Lea todos los detalles sobre HDDM+ en nuestro Whitepaper
- Principios tecnológicos: sensores ópticos de distancia y LiDAR, medición del tiempo de vuelo del haz luminoso, método de medición por correlación de fases y medición óptica del tiempo de propagación del impulso
- Funcionamiento de HDDM+
- Ventajas del método
- Posibilidades de aplicación, p. ej., prevención de colisiones de grúas pórtico guiadas por ruedas
![](https://cdn.sick.com/media/content/h70/h9d/9692844130334.jpg)
¿Hemos despertado su curiosidad? Lea todos los detalles en nuestro Whitepaper
¿Hemos despertado su curiosidad? Lea todos los detalles en nuestro Whitepaper
¿Hemos despertado su curiosidad? Lea todos los detalles en nuestro Whitepaper
Sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento) para el control de calidad