Los sensores son el primer contacto y eslabón con la Industria 4.0. Actualmente, los sensores inteligentes no solo recogen los datos, sino que también los tratan y los procesan para convertirlos en informaciones. El sensor ya no solo “siente”, sino que con el comienzo de la digitalización también empieza a “pensar”. A partir de esto, la transmisión de las informaciones tratadas se convierte en una tecnología clave. El éxito de las cadenas de valor añadido conectadas en red se basa normativamente en la integración con éxito de los sensores en la arquitectura general de una aplicación.
Las interfaces regulan el flujo de datos
La clara definición de los datos necesarios y su fusión con el mundo de los datos conectado en red es la base para la comunicación en red fiable. La selección de los protocolos de comunicación correctos tiene un gran papel para un recorrido definido. Las soluciones basadas en Ethernet tienen prioridad. Pero también el IO-Link permite la conexión en red, principalmente para dispositivos, que solo necesitan una capacidad de comunicación reducida.
En una producción inteligente, muchos sensores recogen muchos datos en muchos lugares. De este modo, la importancia del procesamiento de datos descentralizado aumenta. Interfaces adicionales en el sistema de datos o software permiten realizar nuevos análisis y funciones que aumenten la flexibilidad, la calidad, la eficiencia y la transparencia en la fabricación.
La nube ya es parte del futuro
Cuando se aclaren definitivamente las dudas decisivas sobre la seguridad de los datos, la nube desempeñará un papel cada vez más importante en un futuro inmediato. Por medio de tecnologías de conexión específicas de la aplicación y eludiendo el control, los datos de sensor podrán administrarse directamente en la nube en el futuro.
Mediante una conexión en red completa, con éxito, de todos los sensores para sistemas de procesamiento de datos centralizados o descentralizados se obtiene un número de soluciones desconocido hasta ahora. Y todo el proceso se hace transparente en una calidad sin precedentes mediante protocolos de datos y de comunicación.
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)