ANS/ANM58 PROFINET

2025-5-20
新一代绝对值编码器,生产率更高

SICK 将推出新一代 ANS/ANM58 PROFINET 绝对值编码器,专为提升机器和设备生产率而设计。改进型光学测量系统可实现高精度运动控制,同时通过实时传输运动与位置数据,实现短循环时间及 PROFINET IRT 多任务同步过程。该编码器采用同类产品中最为紧凑的设计理念,具备较高的机械适配性,为狭窄的安装环境及高挑战性安装环境中的机械集成带来明显优势。通过 Siemens TIA-Portal 或 SICK SOPAS 工具,可轻松完成控制技术连接。此外,ANS/ANM58 绝对值编码器还通过与过程相关的诊断数据,支持基于状态的设备维护保养。能够满足现代编码器的各类工业需求,尤其适用于包装技术、机械制造以及仓储和输送等领域。

在自动化机器和设备中,编码器是实现驱动装置及轴高效可控运动监控的基础。SICK ANS/ANM58 产品可满足客户针对位置、速度及行程测量等用途的旋转式单圈型/多圈型传感器的多样化需求。其中包括准确的多任务同步运动控制、短循环时间、节省空间的紧凑结构型式,以及易于集成的机械规格。此外,编码器在支持机械和设备状态监控方面的作用越发重要。

行业领先:安装深度仅为 39 mm 

新型绝对值编码器 ANS/ANM58 采用节省空间的设计,顺应了机械制造诸多领域微型化的趋势。采用径向接口的传感器规格以仅 39 mm 的安装深度,成为市场上同类编码器中结构最为紧凑的产品——尤其适合狭窄的安装环境。

广泛的机械变化性——适合各类安装环境

基于 ANS/ANM58 系列,用户可配置理想的编码器。根据任务需求,可选择 18 位或 34 位分辨率的单圈型或多圈型测量模式。通过扁平或窄型外壳设计,以及轴向或径向插头型号,满足特殊安装空间要求。提供实心轴、盲孔空心轴和插入式空心轴三种旋转运动传输方案。丰富多样的法兰规格确保了安装灵活性。因此,新一代编码器为多样化需求提供了理想的解决方案。

通过 PROFINET IRT 实现数据通信:实时传输确保高生产率

PROFINET 已作为全球工业自动化领域的现场总线标准在各行业广泛应用。采用 4.2 版本编码器配置文件的 ANS/ANM58 绝对值编码器系列,其 PROFINET 接口支持 IRT(等时实时)功能,可实现多任务同步过程并缩短循环时间。编码器采用 SICK 新型高分辨率光感专用集成电路,生成了准确的位置、速度及行程测量数据,简化了驱动装置与轴受控运动的规划与实施。这些数据还能简化复杂设备中过程步骤的有效协调。因而,SICK 新型编码器成为了提升机械设备生产率的关键要素。

简易直观的集成与参数设定 

ANS/ANM58 绝对值编码器基于成熟的工业以太网标准,可通过 Siemens TIA-Portal 等工程工具(Engineering Tools)轻松实现传感器与控制器及网络的集成。借助基于网页、对 UX 友好的 SICK SOPAS ET 配置软件,可直观地根据具体应用需求对传感器进行个性化设置。

为机器状态监控提供支持

减少并避免计划外停机时间是状态相关设备维护的目标。为此,ANS/ANM58 编码器提供各类与工艺相关的诊断数据,例如温度、速度以及多种计数功能和时间记录。基于这些诊断数据可配置应用特定的极限值,例如用于设置针对性维护和服务措施的警告阈值。这有助于监控过程性能,防止计划外停机,提升设备生产率。

专为包装技术、机械制造及仓储和输送设计

大部分应用依赖于驱动装置和轴的精密运动——因此需要准确的位置、行程、速度或加速度数据才能确保过程安全。新一代 ANS/ANM58 绝对值编码器可提供此类数据,例如在包装技术中用于过程同步,在机械制造中实现高重复精度的位置采集与运动测量以实现有效的机器和设备控制,或在仓储和输送中实现运输及搬运过程的高效自动化。

 

SICK 是国际先进的工业用传感器应用程序解决方案制造商之一。1946 年名誉博士兼工程师埃尔文·西克先生在瓦尔德基尔希市创办了 SICK 公司,总部位于布赖斯高地区,紧邻弗莱堡,SICK 是工业用传感器领域的技术和市场引领者之一,拥有 63 家子公司和分支机构及代表处。SICK 全球拥有超过 10,000 名员工,2024 财政年度,集团营业额为 21 亿欧元。如需了解更多 SICK 信息,敬请访问 www.sick.com。

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.