Contact
Feedback

Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Alimentation en énergie optimale
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :

42 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 42

AC Conversion Box 2NO
1050233
  • Description: Variante NO/NO : les signaux de sortie sont deux ensembles de contacts de relais normalement ouverts (NO).
  • Détails
  • Comparer maintenant
AC Conversion Box 1NO/1NC
1046879
  • Description: Variante NO/NC : les signaux de sortie comprennent un ensemble de contacts de relais normalement ouvert (NO) et un ensemble de contacts de relais normalement fermé (NC).
  • Détails
  • Comparer maintenant
PS5U-11
7026203
  • Description: PS5U-11
  • Détails
  • Comparer maintenant
7025981
  • Tension d'entrée: 120 V AC
  • Description: Alimentation électrique d'entrée 120 V C.A. pour IT 3800 / ST 2000
  • Détails
  • Comparer maintenant
Contrôleur FSR
7027922
  • Description: Contrôleur FSR
  • Détails
  • Comparer maintenant
PS 51-0000
7022896
  • Description: PS 51-0000
  • Détails
  • Comparer maintenant
PPS-AA1
7023385
  • Tension de sortie: 12,5 V DC
  • Description: Alimentation électrique mobile 12,5 V C.C., nécessite deux piles AA fournies
  • Détails
  • Comparer maintenant
PS 51-0000-DNET-GM
7024564
  • Description: PS 51-0000-DNET-GM
  • Détails
  • Comparer maintenant
PS-PEDC-1
7022805
  • Tension d'entrée: 120 V AC
  • Tension de sortie: 24 V DC
  • Description: Alimentation électrique/adaptateur C.A., 120 V C.A. à 24 V C.C., utilisé avec boîtier de test de la mallette démo (7022806)
  • Détails
  • Comparer maintenant
7023639
  • Description: Bloc d’alimentation secteur
  • Détails
  • Comparer maintenant
PS 120/9V
7025716
  • Description: PS 120/9V
  • Détails
  • Comparer maintenant
PS50WE24V
7028789
  • Tension d'entrée: 100 V AC ... 240 V AC
  • Tension de sortie: 24 V DC
  • Courant de sortie: 2,1 A
  • Détails
  • Comparer maintenant
PS95WE24V
7028790
  • Tension d'entrée: 100 V AC ... 240 V AC
  • Tension de sortie: 24 V DC
  • Courant de sortie: 3,9 A
  • Détails
  • Comparer maintenant
6010362
  • Tension d'entrée: 85 V AC ... 132 V AC, 170 V AC ... 264 V AC
  • Tension de sortie: 24 V DC
  • Courant de sortie: 5 A
  • Description: Bloc d'alimentation C.C. 24 V / 4 A
  • Détails
  • Comparer maintenant
6064642
  • Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC
  • Tension de sortie: 5,2 V DC
  • Courant de sortie: 1 A
  • Description: Bloc d’alimentation avec connecteur mâle UK pour chargeur, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
  • Détails
  • Comparer maintenant
6052582
  • Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC
  • Tension de sortie: 5,2 V DC
  • Courant de sortie: 1 A
  • Description: Bloc d’alimentation avec connecteur mâle NA pour chargeur, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
  • Détails
  • Comparer maintenant
6064641
  • Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC
  • Tension de sortie: 5,2 V DC
  • Courant de sortie: 1 A
  • Description: Bloc d’alimentation avec connecteur mâle CE pour chargeur, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
  • Détails
  • Comparer maintenant
6052981
  • Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC
  • Tension de sortie: 5,2 V DC
  • Courant de sortie: 1 A
  • Description: Bloc d’alimentation avec connecteur mâle NA pour lecteurs manuels en version câblée, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell 46-00525)
  • Détails
  • Comparer maintenant
6064640
  • Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC
  • Tension de sortie: 5,2 V DC
  • Courant de sortie: 1 A
  • Description: Bloc d’alimentation avec connecteur mâle UK pour lecteurs manuels en version câblée, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell 46-00870)
  • Détails
  • Comparer maintenant
6033350
  • Description: Comtrol 500kB Serial vers passerelle Ethernet TCP/IP, 1 port
  • Détails
  • Comparer maintenant
2040591
  • Tension d'entrée: 90 V AC ... 264 V AC
  • Tension de sortie: 24 V DC
  • Courant de sortie: 1,14 A
  • Description: Bloc d'alimentation 24 V C.C. pour Ranger, 90-264 V C.A., 1,14 A/24 W, avec deux câbles d'alimentation (Europe et USA)
  • Détails
  • Comparer maintenant
2046548
  • Description: Câble d'alimentation électrique entre module de raccordement et module émetteur/récepteur, 3 pôles, longueur 10 m
  • Détails
  • Comparer maintenant
2046549
  • Description: Câble d'alimentation électrique entre module de raccordement et module émetteur/récepteur, 3 pôles, longueur 20 m
  • Détails
  • Comparer maintenant
Testbox
6038940
  • Description: Bloc d'alimentation indépendant 18 V pour tester les capteurs. Avec la touche Teach-In pour l'apprentissage et le réglage à distance des capteurs, avec câble Teach externe, PNP & NPN, avec insert magnétique et métallique pour tester les capteurs magnétiques et cylindriques, y compris 2 x pile 9 V
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 24 de 42

Vers le haut