Contact
Feedback

Modules et passerelles

Connecter intelligemment
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :

82 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 82

6053253
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Maître IO-Link PROFINET, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentation électrique par câble 7/8'' 24 V / 8 A, raccordement de bus de terrain par câble M12
  • Détails
  • Comparer maintenant
IOLG2EI-03208R01
6053255
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Maître IO-Link EtherNet/IP, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentation électrique par câble 7/8'' 24 V / 8 A, raccordement de bus de terrain par câble M12
  • Détails
  • Comparer maintenant
WI180C-EC
6068089
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Coupleur EtherCAT pour WLL180T, KTL180 et AOD1. Caractéristiques : EtherCAT , débits jusqu’à 100 MBaud , raccordement M12 , raccordement EtherCAT pour l’alimentation électrique M8, 4 pôles , fonction complète de lecture/écriture de données de service et de processus des capteurs raccordés
  • Détails
  • Comparer maintenant
6053254
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Maître IO-Link EtherCAT, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentation électrique par câble 7/8'' 24 V / 8 A, raccordement de bus de terrain par câble M12
  • Détails
  • Comparer maintenant
Clé de mémoire SICK
1064290
  • Famille d'accessoires: Module de clonage
  • Description: Version IO-Link V1.1, classe de port 2, PIN 2, 4, 5 connectées galvaniquement, tension d'alimentation 18 V CC ... 32 V CC (valeurs limites lors du fonctionnement dans un réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A)
  • Détails
  • Comparer maintenant
FBM-N11
2081101
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFINET
  • Détails
  • Comparer maintenant
ZIM-2B2130
7029706
  • Famille d'accessoires: Modules interfaces
  • Description: Module d'interface Zone Status pour WTR, câble mâle amont 300 mm, câble femelle aval 300 mm
  • Détails
  • Comparer maintenant
ZIM-2B2110
7029704
  • Famille d'accessoires: Modules interfaces
  • Description: Module d'interface Full Function pour WTR, câble mâle amont 300 mm, câble femelle aval 300 mm
  • Détails
  • Comparer maintenant
DME-INT
7022123
  • Famille d'accessoires: Modules interfaces
  • Description: Module d'interface pour DME, montage sur rail DIN, connecteur femelle DB9, bornes de câblage
  • Détails
  • Comparer maintenant
ZIM-2B2120
7029705
  • Famille d'accessoires: Modules interfaces
  • Description: Module d'interface Release pour WTR, câble mâle amont 300 mm, câble femelle aval 30 mm
  • Détails
  • Comparer maintenant
Kit Profibus CMF400-1001
7028943
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Kit module de communication Profibus, à utiliser avec CDM 410, 420 ou 490
  • Détails
  • Comparer maintenant
Kit DeviceNet CMF400-2101
7028942
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Kit module de communication DeviceNet, à utiliser avec CDM 410, 420 ou 490
  • Détails
  • Comparer maintenant
Kit Ethernet CMF400-3101
7029481
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Détails
  • Comparer maintenant
EN2-2EX3
6041095
  • Famille d'accessoires: Modules de puissance
  • Description: Amplificateu-séparateur NAMUR (Ex i) avec plaged’alimentation étendue, tension d'alimentation: 19,2 V ... 30 V, type de tension: DC
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE4740-22H0000
1046978
  • Famille d'accessoires: Passerelles EFI
  • Description: PROFINET PROFIsafe
  • Détails
  • Comparer maintenant
1061790
  • Famille d'accessoires: Modules de raccordement
  • Description: IO-Link V1.1 classe de port A, connexion USB 2.0, alimentation électrique optionnelle externe 24 V / 1 A
  • Détails
  • Comparer maintenant
WI180C-PN
6068088
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Coupleur Profinet pour WLL180T, KTL180 et AOD1. Caractéristiques : PROFINET IRT , débits de 10 MBaud - 100 MBaud , raccordement M12 , raccordement PROFINET pour l’alimentation électrique M8, 4 pôles , fonction complète de lecture/écriture de données de service et de processus des capteurs raccordés
  • Détails
  • Comparer maintenant
FX3-EBX100002
2079867
  • Famille d'accessoires: Modules de raccordement
  • Description: Boîtier de dérivation Feedback-moteur optimisé : possibilité de raccordement de deux codeurs / systèmes Feedback-moteur. Connexion aux modules Motion Control FX3-MOC : connecteur femelle, Sub-D HD, 15 pôles.
  • Détails
  • Comparer maintenant
FX3-EBX400002
2068729
  • Famille d'accessoires: Modules de raccordement
  • Description: Boîte de raccordement de codeur duale : possibilité de raccorder deux codeurs. Connexion aux modules Motion Control FX3-MOC : connecteur femelle, Sub-D HD, 15 pôles.
  • Détails
  • Comparer maintenant
FX3-EBX300002
2068728
  • Famille d'accessoires: Modules de raccordement
  • Description: Boîtier de dérivation Feedback-moteur optimisé : possibilité de raccordement pour un codeur / système Feedback-moteur. Connexion aux modules Motion Control FX3-MOC : connecteur femelle, Sub-D HD, 15 pôles. Raccordement d'un autre boîtier de dérivation pour Feedback-moteur : connecteur femelle, Sub-D, 9 pôles.
  • Détails
  • Comparer maintenant
Switch réseau
  • Famille d'accessoires: Modules de raccordement
  • Description: Switch réseau de MSC800 pour l'affichage vidéo
  • Détails
  • Comparer maintenant
WI180C-PB
6052566
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Propriétés : esclave Profibus DP-V1 , débits de 9,6 Kbit/s - 12 Mbit/s , raccordement D-Sub (RS485), 9 pôles, Profibus , raccordement M8, 4 pôles , accès possible à tous les paramètres des capteurs raccordés
  • Détails
  • Comparer maintenant
WI180C-PNS01
6068091
  • Famille d'accessoires: Modules de bus de terrain
  • Description: Coupleur Profinet pour WLL180T et AOD1. Caractéristiques : Profinet IRT, débits de 10 MBaud - 100 MBaud, raccordement M12 , raccordement pour l’alimentation électrique M8, 4 pôles , seulement émission de la sortie de commutation Q1 des capteurs raccordés
  • Détails
  • Comparer maintenant
LMS200/291 RS-422 SPCL 1
7122785
  • Famille d'accessoires: Modules interfaces
  • Description: Interface port série et câbles d'alimentation (5 m), avec blocs de connecteurs et cavalier RS-422
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 24 de 82

Vers le haut