Contact
Feedback

Accessoires
Réflecteurs et optique / Outils d'alignement

Adaptateur AR60, 48x40
4032461
Type recommandé : généralement disponible en stock
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresOutils d'alignement
      DescriptionAdaptateur AR60 pour section du boîtier 48 mm x 40 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023

    Dessins techniques

    Adaptateur AR60, 48x40
    Instructions de montage
    Adaptateur AR60, 48x40
    Instructions de montage
Vers le haut