Contact
Feedback

Alignement simple et rapide des capteurs avec BluePilot

Bluepilot icon

BluePilot permet aux gammes de produits W16 et W26 d’aligner en quelques secondes le capteur et le réflecteur ainsi que l’émetteur et le récepteur grâce à un affichage LED innovant. Avec les détecteurs à réflexion directe, le capteur peut être réglé rapidement et précisément via un mécanisme bouton-poussoir rotatif. Plus besoin de passer du temps à affiner le réglage sur de simples éléments rotatifs.

De plus, BluePilot signale si la qualité de la détection varie, p. ex. en cas d’encrassement ou de vibrations : les défauts sont ainsi identifiés précocement, bien avant la survenue d’interruptions de la production.

 

 

Barrières réflex et barrières émetteur-récepteur

L’outil d’alignement à LED bleue accélère l’alignement optimal du capteur et du réflecteur ou de l’émetteur et du récepteur. Les variations de la sécurité fonctionnelle dues à l’encrassement ou des vibrations peuvent être détectées d’un seul coup d’œil.

 

 

Détecteur à réflexion directe

La combinaison du bouton d’apprentissage et du potentiomètre dans un seul élément de commande permet un réglage fin et intuitif en une fraction de secondes. De plus, l’affichage LED représente visuellement la distance de commutation et sert également d’aide à l’orientation.

 

 

Une barrière réflex pour détecter des objets transparents

Selon la nature de l’objet, le mode de détection peut être adapté via l’élément de commande rotatif. Avec l’affichage LED, les capteurs W16 et W26 signalent immédiatement le mode en cours.

 

 

Des questions ?

Demandez à nos experts

Vers le haut