Contact
Feedback

Amplificateurs à fibres optiques

Flexible jusque dans le moindre recoin

Des capteurs à fibres optiques sont la solution idéale pour détecter des objets quand l’espace de montage est restreint ou que des objets minuscules doivent être détectés. En cas d’exigences encore plus élevées, p. ex.en matière de portée, de résistance aux températures, de résistance des matériaux ou de montage flexible par ex., c’est l’association intelligente d’un capteur et d’une fibre optique qui apporte la solution parfaite. Une large offre en fibres optiques avec des têtes optiques adaptées aux applications répond à tous vos souhaits.

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits GLL170
Détection aisée et flexible
  • Concept d'utilisation intuitif
  • Temps de réponse court de 50 µs
  • Réglage du seuil de commutation par potentiomètre ou programmation par touche ou câble
  • Grande robustesse attestée par l’indice de protection IP 66
  • Commutation PNP/NPN (modèle à programmation)
  • Affichage numérique à 4 caractères (modèle à programmation)
  • Concept de fixation variable
  • Divers modes de raccordement
Famille de produits WLL180T
Le nec plus ultra en termes de portée et de performance
  • Temps de réponse sélectionnable jusqu'à 16 μs
  • Portée jusqu'à 20 m (système émetteur-récepteur) , jusqu'à 1.400 mm (système à détecteur)
  • Montage en bus sans interférence
  • 2 affichages numériques à 4 caractères
  • Hystérésis réglable
  • Affichage orientable
  • Traitement du signal haute résolution
  • Échelles de temps programmables
Famille de produits WLL170-2
Polyvalence pour applications standard
  • Temps de réponse rapide de 50 µs
  • Réglage du seuil de commutation par potentiomètre ou apprentissage par touche ou câble
  • Quatre modes d’apprentissage différents
  • Installation simple
  • LED émettrice rouge ou verte

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut