Contact
Feedback

Flexible jusque dans le moindre recoin

Amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques

Les amplificateurs à fibres optiques constituent la solution idéale pour détecter des objets quand l’espace de montage est restreint ou que des objets minuscules doivent être détectés. En cas d’exigences encore élevées, p. ex.en matière de distance de commutation, de résistance aux températures, de résistance des matériaux ou de montage flexible par ex., c’est l’association intelligente d’un capteur et d’une fibre optique qui apporte la solution parfaite. La vaste gamme de fibres optiques de SICK avec des têtes optiques qui s’adaptent spécifiquement aux applications exaucent tous les souhaits.

en savoir plus

Amplificateurs à fibres optiques

En mode bus

Les amplificateurs à fibres optiques peuvent être utilisés comme système de bus. Une synchronisation du schéma d’impulsion d'émission des appareils reliés entre eux

a lieu. Toute interférence mutuelle avec des têtes de fibres optiques montées très près les unes des autres est ainsi exclue.

en savoir plus

Ce sont les têtes qui comptent

Les fibres optiques de SICK

La sélection du bon conducteur optique et sa réalisation spécifique constituent le point de départ d’une solution d’amplificateurs adaptée à l’application. Avec sa variété de fibres optiques en fibres plastiques et de verre, SICK permet de réaliser des solutions d’automatisation idéales. Ceci est surtout valable pour les applications pour lesquelles le conducteur optique doit être adapté en fonction de l’application, où il est question de câblage flexible, où règnent des températures élevées ou pour lesquelles une résistance exceptionnelle des matériaux est importante.

Sélection de produits

Vaste choix d’accessoires

Accessoires optionnels pour les amplificateurs à fibres optiques et les fibres optiques

Des accessoires utiles et disponibles dans un vaste choix complètent la gamme de fibres optiques de SICK :

les lentilles auxiliaires pour fibres optiques pour la concentration du faisceau lumineux permettent de détecter de très petits objets.

Les lentilles auxiliaires pour les fibres optiques unidirectionnels réduisent l’angle de rayonnement pour augmenter la distance de commutation et éviter des réflexions indésirables autour de l’objet.

Des accessoires supplémentaires tels que les flexibles de protection métalliques, des équerres de fixation et des capots de protection pour amplificateur à fibres optiques viennent compléter l'offre.

Sélection de produits

Modules de communication pour les amplificateurs à fibres optiques

Passerelles de bus de terrain

Toutes les interfaces de données sont disponibles, ce qui réduit l’effort de câblage. Cela permet aussi de gagner du temps lors de la planification et l'installation et augmente la performance. La passerelle de bus de terrain peut être reliée aux appareils compatibles par le bus interne en toute simplicité. Le bus de terrain permet de réaliser des conversions de format ou des changements de produits à partir de la commande d’une simple pression sur un bouton. L’accès aux fonctions de diagnostic permet par ex. de détecter de manière anticipée le besoin en travaux maintenance, qui peuvent être alors réalisés durant les temps d’immobilisation prévus de la machine.

Sélection de produits
Flexible jusque dans le moindre recoin
Amplificateurs à fibres optiques
Ce sont les têtes qui comptent
Vaste choix d’accessoires
Modules de communication pour les amplificateurs à fibres optiques

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :
4.0 mm 40000.0 mm
150.0 mm 30000.0 mm
1.0 mm 60.0 mm
4.0 mm 100.0 mm

375 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 375

WLL180T-P432
6039093
WLL180T
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 12 ... 20 m
  • Entrée: Entrée multifonction MF
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Câble, 4 fils
  • Indice de protection: IP50
  • Réglage: Commandé par menus, touche d'apprentissage, câble
  • Détails
  • Comparer maintenant
WLL180T-P434
6039095
WLL180T
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 12 ... 20 m
  • Entrée: Entrée multifonction MF
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Indice de protection: IP50
  • Réglage: Commandé par menus, touche d'apprentissage, câble
  • Détails
  • Comparer maintenant
GLL170-N334
6063338
GLL170
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 0 ... 800 mm
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Indice de protection: IP66
  • Réglage: Potentiomètre
  • Détails
  • Comparer maintenant
GLL170-N333
6063339
GLL170
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 0 ... 800 mm
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
  • Indice de protection: IP66
  • Réglage: Potentiomètre
  • Détails
  • Comparer maintenant
GLL170-P332
6063334
GLL170
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 0 ... 800 mm
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Câble, 3 fils
  • Indice de protection: IP66
  • Réglage: Potentiomètre
  • Détails
  • Comparer maintenant
GLL170T-B333
6063342
GLL170
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 0 ... 1320 mm
  • Entrée: Entrée Apprentissage (Teach-in)
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
  • Indice de protection: IP66
  • Réglage: Touche d'apprentissage, câble
  • Détails
  • Comparer maintenant
GLL170-P334
6063335
GLL170
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 0 ... 800 mm
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Indice de protection: IP66
  • Réglage: Potentiomètre
  • Détails
  • Comparer maintenant
GLL170-P333
6063336
GLL170
Amplificateurs à fibres optiques
  • Distance de commutation max.: 0 ... 800 mm
  • Nombre de sorties de commutation: 1
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
  • Indice de protection: IP66
  • Réglage: Potentiomètre
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 8 de 375

Avantages

Flexible jusque dans le moindre recoin

La combinaison entre amplificateur à fibres optiques et fibres optiques représente une excellente solution pour une multitude d’applications. Les tâches de détection pointues sont solutionnées grâce aux possibilités de réglages de l’amplificateur à fibres optiques, combiné aux fibres optiques correspondantes.

La vaste gamme de fibres optiques de SICK répond à tous les besoins, que la taille, la possibilité de montage, la résistance du matériau ou l’adaptation à une application spéciale constitue le critère décisif.

Bussystem

Lors de l’utilisation d’amplificateurs à fibres optiques dans un fonctionnement de bus, jusqu’à 16 appareils peuvent être raccordés à un système de bus. Plusieurs avantages en résultent.

Prévention d’interférences mutuelles

Grâce à la synchronisation du schéma d’impulsion d’émission, chaque amplificateur à fibres optiques détecte seulement la lumière émise qu’il a lui-même envoyée.

Travail de câblage et de réglage réduit

Les réglages des paramètres peuvent être copiés d’une simple pression sur un bouton du capteur de base sur tous les autres amplificateurs à fibres optiques raccordés.

Un simple signal d'entrée sur le capteur de base permet de réaliser parallèlement un apprentissage de tous les autres capteurs. De plus, le capteur de base alimente tous les autres capteurs en tension, ce qui entraine un travail de câblage réduit.

Connexion à des passerelles de bus de terrain

Les amplificateurs à fibres optiques peuvent être raccordés comme variante de bus à une passerelle de bus de terrain. Le bus de terrain permet de réaliser des conversions de format ou des changements de produits à partir de la commande d’une simple pression sur un bouton. Les extensions ou modifications sont ainsi faciles à réaliser. La transmission de données cycliques permet un accès rapide à toutes les données de processus des capteurs raccordés. Une communication de données acyclique permet un accès à tout moment aux fonctions de diagnostic. Cela permet par ex. de détecter de manière anticipée le besoin en travaux maintenance, qui peuvent être alors réalisés durant les temps d’immobilisation prévus de la machine.

Passerelles de bus de terrain

La passerelle de bus de terrain permet d’intégrer jusqu’à 16 amplificateurs à fibres optiques (WLL180T et KTL180) et capteurs de distance (OL1, OD Mini Pro, OD5000 en combinaison avec l’unité d'évaluation AOD1) dans un réseau. L’utilisation d’une passerelle de bus de terrain permet de lire toutes les données des capteurs et d’écrire sur les capteurs. Les réglages peuvent ainsi être contrôlés et effectués de manière pratique (par ex. lors du changement de format ou de produit) lorsque les capteurs sont installés à des endroits difficilement accessibles.

Grâce à la surveillance des données de capteurs, le statut du capteur et par là-même de la machine peut être déterminé à tout moment, permettant la réalisation de fonctions de diagnostic. Toutes les données de capteur sont transmises via une ligne de bus de terrain, ce qui réduit considérablement le travail de câblage.

Vaste choix d’accessoires

Systèmes de fixation

5306574 BEF-WLL170

5325812 BEF-WLL180

5331290 BEF-LL3M6500

5331291 BEF-LL3M61000

5305479 BF-WLL160-10

5306094 BF-WLL160-13

5313011 BF-EB01-W190

5336263 BF-GLL170

Objectifs de conversion

5308127 LL3-DA01

5308128 LL3-TA01

5308129 LL3-TA02

5308130 LL3-DA02

5326461 LL3-TA01S

5326462 LL3-TA03

5326463 LL3-TA04

5326464 LL3-TA05

5326465 LL3-DA03

5326466 LL3-DA04

5326467 LL3-DA05

5326468 LL3-DA06

5326469 LL3-DA07

5328271 LL3-TA01IR

5334039 LL3-DA08

5334040 LL3-DA09

5338642 LL3-TA07

5338873 LL3-TA06

Diaphragmes

5334439 BL-TS40-40

Coupeuse de fibres optiques

5304141 FC

Téléchargements

Vers le haut