Contact
Feedback

Analyseurs de gaz extractifs

Analyse des gaz fiable, même dans des conditions difficiles

Les analyseurs de gaz extractifs de SICK s'utilisent dans de nombreuses applications. La technique de mesure extractive prélève dans la conduite de gaz un flux de gaz partiel et l'achemine vers un module d'analyse dans des conditions constantes après l'avoir préparé. Du prélèvement de gaz à l'échantillonnage du gaz en passant par de multiples modules analyseurs, SICK fournit une technique de mesure adaptée à chaque application de mesure.

Filtrer par :

8 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vue : Vue galerie Vue liste
Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions
  • 5 principes de mesure disponibles
  • Plus de 60 composants de mesure au choix
  • 3 modèles de boîtiers pour différents domaines d’application
  • Jusqu’à 3 modules analyseurs dans un boîtier
Comparer maintenant
Sélectionner
Nous posons des jalons en matière de photomètres extractifs
  • Détecteur avec stabilité de très longue durée
  • Mesure de O2 paramagnétique ou électrochimique
  • Ajustage automatique avec de l’air ambiant sans composants
  • Insensible à l’encrassement
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de mercure d'avenir dans les gaz de fumée
  • Mesure précise du « Hg total » directement dans le convertisseur thermique (breveté)
  • Mesure sans consommables
  • Alimentation du gaz de mesure pratique avec éjecteur, pas de pièces mobiles
  • Cellule de calibrage intégrée pour le contrôle automatique de la dérive
  • Calibrage automatique du système complet par le générateur de gaz d'étalon intégré (option)
  • Conception modulaire de l’ensemble du système
Comparer maintenant
Sélectionner
Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions
  • 6 modules analyseurs : DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (O2 électrochimique), OXOR-P (O2 paramagnétique), THERMOR (TC) et UNOR (NDIR)
  • 4 types de boîtier
  • Module de gaz avec pompe pour gaz de mesure et/ou capteurs de surveillance
  • Modèle de boîtier pour un montage facile et rapide dans les systèmes d'analyse
  • Télédiagnostic par Ethernet avec le logiciel SOPAS ET
Comparer maintenant
Sélectionner
Spécialiste pour la mesure continue d’hydrocarbures
  • Boîtier 19 standard pour une intégration facile aux systèmes typiques de l'industrie
  • Boîtier mural compact (autonome)
  • Pompe à éjecteur quasiment sans maintenance pour l'extraction de gaz d'essai
  • Catalyseur interne (en option) pour le nettoyage du gaz de mise à zéro et de l'air de combustion
  • Régulation et compensation automatiques des variations de pression dans le processus
  • Filtre de protection sur l'entrée du gaz de mesure
  • Linéarité élevée (≤ 2 %) pour des plages de mesure très petites à grandes
  • Certifié conforme à EN 15267 et EN 14181
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle des processus simultané de 6 composants gazeux max.
  • Mesure simultanée de 6 composants gazeux max.
  • Cuves de processus jusqu’à 60 bars et 200 °C
  • Commutation automatique du point de mesure
  • Dispositif d’ajustage intégré (en option)
  • Dispositifs de protection pour la mesure de mélanges toxiques ou inflammables
  • Utilisation étendue à l’aide d’un ordinateur et du logiciel SOPAS ET
  • Système de modules E/S flexible
Comparer maintenant
Sélectionner
Analyse des processus exigeante standardisée
  • Sélectivité élevée grâce à la résolution spectrale élevée
  • Aucun calibrage nécessaire
  • Pas de pièces mobiles, quasiment sans usure
  • Cellule de mesure longue portée chauffée
  • Technique de mesure à chaud
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle fiable de la LIE dans les processus
  • Dilution intégrée du gaz de mesure
  • Aucune pièce mobile
  • Tous les circuits de gaz sont chauffés
  • Géométrie de détecteur parfaite
Cette famille de produits est retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vers le haut