Contact
Feedback

Analyseurs de gaz in situ

Analyse de gaz en temps réel directement dans le processus

Technique de mesure innovante pour le montage direct des appareils sur le lieu de mesure : les analyseurs de gaz in situ mesurent directement dans le processus dans les conditions de l'installation. Ces analyseurs se distinguent par leur faible besoin de maintenance et leurs temps de réponse très courts. Les analyseurs de gaz in situ de SICK sont disponibles en deux modèles :

• Le modèle traversant (cross duct) pour des résultats de mesure représentatifs sur toute la section de la conduite

• Les modèles à sonde de mesure, optimisés pour le montage d'un seul côté de la conduite de gaz

Filtrer par :

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
Mesure directe et rapide des gaz agressifs — même en zone Ex
  • Jusqu’à 6 grandeurs de mesure simultanément (avec pression et température du gaz)
  • Fonction d’autotest automatique (QAL3) sans gaz d’essai
  • Plusieurs plages de mesure indépendantes avec précision optimisée automatiquement possibles
  • Mesure directe sans prélèvement d’échantillons
  • Résultats de mesure sûrs, même en cas de concentrations de poussières élevées
Comparer maintenant
Sélectionner
Pour la régulation efficace des procédés de combustion et de séchage
  • Correction d’humidité dynamique
  • Mesure in situ rapide directement dans le processus
  • Détection simultanée de trois composants gazeux, de la température et de la pression
  • Pas de prélèvement ni de traitement de gaz
  • Sonde de mesure de contrôle de gaz disponible
  • Fonctions d’autotest et de contrôle intégrées
Comparer maintenant
Sélectionner
Réaliser efficacement une analyse des processus, même dans des conditions difficiles
  • Grande sélectivité grâce à une résolution spectrale élevée
  • Temps de réponse courts
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Aucune pièce mobile, presque sans usure
  • Pas de prélèvement ni d’échantillonnage du gaz nécessaire
  • Version protégée contre la surpression pour zone Ex 2
Comparer maintenant
Sélectionner
A l’innovation dans les cellules
  • Cellule de mesure avec une très longue durée de vie grâce à des mécanismes de protection innovants
  • Autosurveillance de la cellule de mesure
  • Calibrage entièrement automatique intégré à l'unité de commande
  • Version pour températures élevées disponible
  • Application à distance ZIRKOR pour accès à distance à l’analyseur
  • Temps de réponse très court
  • Certifié conforme selon EN 15267
  • Version Ex pour ATEX/IECEx, zone 1 ou zone 21
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de CO pour le contrôle des émissions et la commande de processus
  • Mesure représentative le long du diamètre de conduite
  • Utilisation à l'aide d'une unité d'évaluation
  • Temps de réponse courts
  • Contrôle possible avec la cuvette remplie de gaz ; avec la sonde calibrage au gaz étalon
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de l’oxygène simplifiée
  • Cellule de mesure avec une longue durée de vie grâce à un façonnage haut de gamme
  • Autosurveillance de la cellule de mesure
  • Version pour températures élevées disponible
  • Appli à distance ZIRKOR pour accès à distance à l’analyseur
  • Temps de réponse très court
Comparer maintenant
Sélectionner
Une façon différente de mesurer l’oxygène
  • Principe de mesure à capteurs de courant innovant
  • Point zéro physique fixe et signal de mesure linéaire
  • Toutes les pièces conductrices de gaz sont chauffées
  • Version pour températures élevées disponible
  • Temps de réponse court
  • Utilisation de trois analyseurs maximum via une unité d'évaluation
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut