Contact
Feedback

Analyseurs de gaz in situ
GM32

Mesure directe et rapide des gaz agressifs — même en zone Ex

Vos avantages

  • Valeurs de mesure sans erreurs en temps réel sans modification de la composition du gaz
  • Détection des variations brèves du procédé
  • Mesure représentative en sélectionnant une version cross duct ou à sonde de mesure
  • Service sur site rapide grâce à la modularité
  • Longs intervalles sans maintenance
  • Analyseur de gaz in situ économique — même en version Ex
  • Faibles coûts de montage et d’exploitation, pas de gaz d’étalon nécessaires
  • Mesure des émissions complète dans le procédé kraft grâce à la mesure simultanée des composés SRT et de SO2, NO, NH3

Aperçu

Mesure directe et rapide des gaz agressifs — même en zone Ex

L’appareil de mesure de gaz in situ GM32 mesure les émissions SO2, NO, NO2 et NH3 ainsi que la pression et la température dans la conduite de gaz de manière directe et rapide sans prélèvement ou transport des gaz. Ainsi, les installations de régulation fonctionnent avec les véritables valeurs en « temps réel ». Les valeurs de mesure sont fiables grâce à l’autosurveillance et une alarme se déclenche à temps en cas de divergences. Le GM32 est certifié conforme selon la nouvelle norme européenne EN 15267 pour la mesure des émissions de SO2 et NO.

En bref
  • Jusqu’à 6 grandeurs de mesure simultanément (avec pression et température du gaz)
  • Fonction d’autotest automatique (QAL3) sans gaz d’essai
  • Plusieurs plages de mesure indépendantes avec précision optimisée automatiquement possibles
  • Mesure directe sans prélèvement d’échantillons
  • Résultats de mesure sûrs, même en cas de concentrations de poussières élevées

Accessoires

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système GM32 ; versions standard et Ex

    Système GM32 ; versions standard et Ex

    DescriptionAnalyseur de gaz in situ pour le contrôle des émissions et la mesure des process
    Grandeurs de mesureNO, NO2, NH3, SO2
    Valeurs de mesure certifiées conformesNO, SO2
    Principes de mesureSpectroscopie d'absorption optique différentielle (DOAS)
    Plages de mesure
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    Les plages de mesure se rapportent à une plage de mesure de 1 m
    Plages de mesure en fonction de l'application et du modèle
    Plages de mesure certifiées
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Pour une longueur de course de mesure active de 1,86 m (cross duct), de 1,25 m (sonde de mesure ouverte) ou de 1 m (sonde de mesure ouverte, LowNO2)
    La sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP) n'est pas certifiée par TÜV
    Temps de réglage (t90)
    Sonde de mesure ouverte (GMP)≥ 5 s
    Sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP)≥ 120 s
    Version Cross-Duct≥ 5 s
    Temps de réglage configurable
    Précision
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    Par rapport à la plage de mesure la plus petite
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Variation de température maximale ± 10 °C / h
    Température de stockage
    –20 °C ... +55 °C
    Variation de température maximale ± 10 °C / h
    Humidité ambiante
    ≤ 95 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Homologations Ex
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    Sécurité électriqueCE
    Montage

    Bride de montage, DN125, PN6

    Bride de montage, ANSI, 5″

    Fonctions de contrôle

    Contrôle du point zéro interne

    Cycle de contrôle pour point de référence et point zéro selon QAL3

    Options

    Unité de commande SCU (seulement pour zones non explosibles

    Étalonnage multiplage (plage de mesure supplémentaire pour un composant)

    Plage de température de gaz étendue jusqu’à 550 °C ou 650 °C

    LowNO2

  • Système GM32 TRS–PE

    Système GM32 TRS–PE

    DescriptionAnalyseur de gaz in situ pour le contrôle des soufres réduits totaux (SRT) dans le procédé kraft
    Grandeurs de mesureNO, NH3, SO2, CH3SH, (CH3)2S, (CH3)2S2, H2S, SRT
    Principes de mesureAnalyse chimiométrique des données (CDE)
    Plages de mesure
    NH30 ... 35 ppm / 0 ... 50 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 150 ppm
    SO20 ... 15 ppm / 0 ... 35 ppm
    H2S0 ... 35 ppm
    CH3SH0 ... 25 ppm
    (CH3)2S0 ... 20 ppm
    (CH3)2S20 ... 15 ppm
    SRT0 ... 70 ppm
    Les plages de mesure se rapportent à une plage de mesure de 1 m
    Plages de mesure en fonction de l'application et du modèle
    SRT = H2S + CH3SH (comme équivalent H2S)
    Pour la version 7 : SRT = H2S + CH3SH + (CH3)2S + 2x (CH3)2S2
    Autres plages de mesure sur demande
    Temps de réglage (t90)
    Sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP)≥ 120 s
    Temps de réglage configurable
    Précision
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    SO2± 0,3 ppm ... ± 2 %
    H2S± 2 %
    CH3SH± 2 %
    (CH3)2S± 2 %
    (CH3)2S2± 2 %
    SRT± 2 %
    Par rapport à la plage de mesure la plus petite
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Variation de température maximale ± 10 °C / h
    Pour version 7+20 °C ... +30 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +55 °C
    Variation de température maximale ± 10 °C / h
    Humidité ambiante
    ≤ 95 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Sécurité électriqueCE
    Montage

    Bride de montage, DN125, PN6

    Bride de montage, ANSI, 5″

    Fonctions de contrôleTest interne des points zéro et de référence
    OptionsUnité de commande SCU
  • Émetteur-récepteur ; version standard

    Émetteur-récepteur ; version standard

    DescriptionAnalyseur du système de mesure
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / IP69K
    UtilisationVia l’unité de commande intégrée
    Dimensions (l x H x P)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    20 kg
    Alimentation en énergie
    Tension24 V DC
    TensionAlimentation par l'unité de connexion
    Puissance absorbée36 W
  • Émetteur-récepteur ; version Ex

    Émetteur-récepteur ; version Ex

    DescriptionAnalyseur du système de mesure
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / IP69K
    UtilisationVia l’unité de commande intégrée
    Dimensions (l x H x P)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    20 kg
    Alimentation en énergie
    Tension24 V DC
    TensionAlimentation par l'unité de connexion
    Puissance absorbée36 W
  • Sonde de mesure ouverte (GMP)

    Sonde de mesure ouverte (GMP)

    DescriptionSonde de mesure de construction ouverte avec système d'amenée d'air de balayage intégré
    Plage de mesure
    Voir les plans cotés
    Précision
    Capteur de pression1 %
    Capteur de température1 %
    Température de process
    ≤ +550 °C
    Pression du process
    –60 hPa ... 30 hPa
    En fonction de l'alimentation en air de balayage
    Charge de poussière
    ≤ 3 g/m³
    Par rapport à une plage de mesure de 1 m, selon l’application
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    Voir les plans cotés
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571, acier inoxydable 1.4539
    Alimentation en énergie
    TensionAlimentation par l’émetteur-récepteur
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayageTubulure de flexible 40 mm
    Composants intégrés

    Débitmètre pour la surveillance de l’air de purge

    Capteur de pression (pas dans la version Ex)

    Capteur de température PT1000 (pas dans la version Ex)

  • Sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP)

    Sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP)

    DescriptionSonde de mesure avec élément filtrant perméable au gaz pour calibrage avec gaz d'étalon
    Plage de mesure
    Voir les plans cotés
    Précision
    Capteur de pression1 %
    Capteur de température1 %
    Température de process
    Avec filtre céramique≤ +430 °C
    Brièvement (max. 30 min.) jusqu’à 550 °C. À des températures supérieures à 430 °C, une sortie fiable des valeurs mesurées ne peut être garantie.
    Mesure NH3 avec filtre céramique+300 °C ... +430 °C
    Avec filtre Téflon≤ +200 °C
    Pression du process
    –120 hPa ... 200 hPa
    Charge de poussière
    ≤ 30 g/m³
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    Voir les plans cotés
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571, acier inoxydable 1.4539, céramique, PTFE
    Alimentation en énergie
    Tension115 V AC / 230 V AC
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 150 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Gaz d'étalonRaccord à bague de serrage 1/4″
    Composants intégrés

    Capteur de pression

    Capteur de température PT1000

    Chauffage des surfaces optiques

  • Unité de réflexion

    Unité de réflexion

    DescriptionUnité de réflexion avec réflecteur triple verre
    Température de process
    ≤ +650 °C
    Pression du process
    –60 hPa ... 30 hPa
    En fonction de l'alimentation en air de balayage
    Charge de poussière
    ≤ 3 g/m³
    Par rapport à une plage de mesure de 1 m, selon l’application
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / IP69K
    Dimensions (l x H x P)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    8,5 kg
  • Unité de raccordement ; version standard

    Unité de raccordement ; version standard

    DescriptionDestiné au raccordement de l’alimentation en énergie et du câble de signalisation et de données chez le client
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / IP69K
    Sorties analogiques2 sorties:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Par module, extension possible sur huit sorties
    Entrées analogiques2 entrées:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Sorties numériques4 sorties:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Entrées numériques4 entrées:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Par module, extension possible sur huit entrées
    Interface de communication

    Modbus

    Bus CAN

    Ethernet

    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel)
    FonctionBus de système interne
    Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Nombre1
    Dimensions (l x H x P)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    16 kg
    Alimentation en énergie
    Tension100 ... 250 V AC
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 260 W
  • Unité de raccordement ; version Ex

    Unité de raccordement ; version Ex

    DescriptionDestiné au raccordement de l’alimentation en énergie et du câble de signalisation et de données chez le client
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / IP69K
    Sorties analogiques2 sorties:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Par module, extension possible sur huit sorties
    Entrées analogiques2 entrées:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Sorties numériques4 sorties:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Entrées numériques4 entrées:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Par module, extension possible sur huit entrées
    Interface de communication

    Modbus

    Bus CAN

    Ethernet

    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel)
    FonctionBus de système interne
    Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Nombre1
    Dimensions (l x H x P)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    16 kg
    Alimentation en énergie
    Tension100 ... 230 V AC
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 260 W
  • Embout d'air de balayage ; émetteur-récepteur

    Embout d'air de balayage ; émetteur-récepteur

    DescriptionRaccord de flasque avec raccordements pour flexible d’air de balayage et capteur de température et de pression
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    9,6 kg
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayageTubulure de flexible 40 mm
    Raccordements électriques

    Pressostat de contrôle de dépression pour unité d’air de purge

    Capteur de température PT1000

    Capteur de pression

    Composants intégrés

    Débitmètre pour la surveillance de l’air de purge

    Capteur de pression

  • Embout d'air de balayage ; réflecteur

    Embout d'air de balayage ; réflecteur

    DescriptionRaccord de flasque avec raccordements pour flexible d’air de balayage et dispositif de surveillance d’air de balayage
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    9,6 kg
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayageTubulure de flexible 40 mm
    Raccordements électriquesPressostat de contrôle de dépression pour unité d’air de purge
    Composants intégrésDébitmètre pour la surveillance de l’air de purge
  • Sonde de pression et de température (version conduite transversale)

    Sonde de pression et de température (version conduite transversale)

    DescriptionCapteur de pression et de température avec bride de montage DN40 / PN40
    Précision
    Capteur de pression1 %
    Capteur de température1 %
    Température de process
    ≤ +500 °C
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Profondeur d’immersion
    Capteur de température PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MatériauAcier inoxydable 1.4571, acier ST37
    Contenu de la livraison

    Câble de raccordement pour capteur de température, 5 m

    Flexible de raccordement pour capteur de pression, 5 m

    Couvercle de bride, avec joint et vis

  • Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –40 °C ... +55 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
  • Unité d'air de purge SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    Unité d'air de purge SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques ; pour une utilisation dans des zones explosibles
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –20 °C ... +40 °C
    Homologations Ex
    ATEXEx II 3G c T3
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 681 mm x 287 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    28 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphasé3 phases : 230 V/400 V, 50 Hz
    Triphasé : 460 V, 60 Hz
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut