Contact
Feedback

Analyseurs de gaz in situ
GM35

Pour la régulation efficace des procédés de combustion et de séchage

Vos avantages

  • Mesure dynamique de l’humidité directement dans le processus
  • Mise à disponibilité des valeurs de référence d’humidité réelles
  • Pas de valeurs de mesure fausses grâce à la mesure in situ
  • Détection des variations rapides ou brèves de processus
  • Mesure représentative en sélectionnant une version appropriée, cross duct ou à sonde de mesure

Aperçu

Pour la régulation efficace des procédés de combustion et de séchage

Mesure simultanée ou individuelle : l'analyseur de gaz GM35 mesure les gaz CO2, H2O et CO ou N2O ainsi que la température et la pression et ce, de manière sûre, rapide et économique. En tant qu'analyseur de gaz in situ, le GM35 enregistre les composants des gaz sans prélèvement d'échantillons directement dans la conduite de gaz. La fiabilité, la précision et le temps de réponse court du GM35 sont des atouts majeurs pour l'efficacité des circuits de régulation dans tous les processus de génération de CO et CO2.

En bref
  • Correction d’humidité dynamique
  • Mesure in situ rapide directement dans le processus
  • Détection simultanée de trois composants gazeux, de la température et de la pression
  • Pas de prélèvement ni de traitement de gaz
  • Sonde de mesure de contrôle de gaz disponible
  • Fonctions d’autotest et de contrôle intégrées

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système GM35

    Système GM35

    DescriptionAnalyseur de gaz in situ pour le contrôle des émissions et la mesure des process
    Grandeurs de mesureCO, CO2, H2O, N2O
    Valeurs de mesure certifiées conformesCO, CO2, H2O
    Principes de mesureCorrélation par filtre à gaz, corrélation par filtre d'interférence
    Plages de mesure
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 60 ppm / 0 ... 2.500 ppm
    Les plages de mesure se rapportent à une plage de mesure de 1 m
    Plages de mesure en fonction de l'application et du modèle
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Les versions cross duct et GMP sont certifiées conformes
    Décalage du point zéro
    ± 2 %: par rapport à la valeur finale de la plage de mesure
    Dérive du point de référence
    ± 2 %: dans l'intervalle de maintenance (6 mois), par rapport à la valeur finale de la plage de mesure
    Température ambiante
    –20 °C ... +50 °C
    Variation de température maximale ± 10 °C / h
    Température de stockage
    –40 °C ... +55 °C
    Humidité ambiante
    ≤ 96 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    ConformitésEN 15267 (MCERTS)
    Sécurité électriqueCE
    Modèle

    Version Cross-Duct

    Version de sonde de mesure

    Montage

    Bride de montage, DN125, PN6

    Bride de montage, ANSI, 5″

    Fonctions de contrôleCycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence
    OptionsUnité de commande SCU (seulement pour zones non explosibles
  • Émetteur-récepteur

    Émetteur-récepteur

    DescriptionAnalyseur du système de mesure
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66 / NEMA 4x
    Dimensions (l x H x P)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    29 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V AC / 230 V AC
    Fréquence48 ... 62 Hz
    Puissance absorbée≤ 350 W
  • Sonde de mesure ouverte (GMP)

    Sonde de mesure ouverte (GMP)

    DescriptionSonde de mesure de construction ouverte avec système d'amenée d'air de balayage intégré
    Plage de mesure
    Voir les plans cotés
    Précision
    Capteur de pression1 %
    Capteur de température1 %
    Température de process
    ≤ +430 °C
    Avec mesure N2O max. 180 °C
    Pression du process
    –60 hPa ... 30 hPa
    En fonction de l'alimentation en air de balayage
    Charge de poussière
    ≤ 3 g/m³
    Par rapport à une plage de mesure de 1 m, selon l’application
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    Voir les plans cotés
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571, acier inoxydable 1.4539
    Alimentation en énergie
    TensionAlimentation par l’émetteur-récepteur
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayageTubulure de flexible 40 mm
    Composants intégrés

    Capteur de pression

    Capteur de température PT1000

    Débitmètre pour la surveillance de l’air de purge

  • Sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP)

    Sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP)

    DescriptionSonde de mesure avec élément filtrant perméable au gaz pour calibrage avec gaz d'étalon
    Plage de mesure
    Voir les plans cotés
    Précision
    Capteur de pression1 %
    Capteur de température1 %
    Température de process
    ≤ +430 °C
    Avec mesure N2O max. 180 °C
    Pression du process
    –120 hPa ... 200 hPa
    Charge de poussière
    ≤ 30 g/m³
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    Voir les plans cotés
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571, acier inoxydable 1.4539, céramique, PTFE
    Alimentation en énergie
    Tension115 V AC / 230 V AC
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 150 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Gaz d'étalonRaccord à bague de serrage 1/4″
    Composants intégrés

    Capteur de pression

    Capteur de température PT1000

    Chauffage des surfaces optiques

  • Unité réflecteur (version Cross-Duct)

    Unité réflecteur (version Cross-Duct)

    DescriptionUnité de réflexion avec réflecteur triple creux
    Température de process
    ≤ +500 °C
    Avec mesure N2O max. 180 °C
    Pression du process
    –60 hPa ... 30 hPa
    En fonction de l'alimentation en air de balayage
    Charge de poussière
    ≤ 3 g/m³
    Par rapport à une plage de mesure de 1 m, selon l’application
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65
    Dimensions (l x H x P)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    8,5 kg
  • Unité de commande AWE ; boîtier en tôle d’acier

    Unité de commande AWE ; boîtier en tôle d’acier

    DescriptionL’unité de commande sert d’interface utilisateur pour le traitement et la sortie des données ainsi que pour les fonctions de commande et de contrôle
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65
    Sorties analogiques3 sorties:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Avec séparation galvanique
    Entrées analogiques1 entrée:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Préaffectées pour les défauts, la maintenance et le contrôle fonctionnel
    Entrées numériques3 entrées:
    24 V
    Interface de communication

    Série

    Bus CAN

    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    Bus de système interne
    Nombre1
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Fonctionnement », « Service », « Avertissement » et « Défaut »
    Entrée

    Touches fléchées

    Touches de fonction

    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    ModèleBoîtier en tôle d'acier
    Dimensions (l x H x P)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    4,7 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 50 W
  • Unité de commande AWE ; boîtier métallique

    Unité de commande AWE ; boîtier métallique

    DescriptionL’unité de commande sert d’interface utilisateur pour le traitement et la sortie des données ainsi que pour les fonctions de commande et de contrôle
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP67
    Sorties analogiques3 sorties:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Avec séparation galvanique
    Entrées analogiques1 entrée:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Préaffectées pour les défauts, la maintenance et le contrôle fonctionnel
    Entrées numériques3 entrées:
    24 V
    Interface de communication

    Série

    Bus CAN

    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    Bus de système interne
    Nombre1
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Fonctionnement », « Service », « Avertissement » et « Défaut »
    Entrée

    Touches fléchées

    Touches de fonction

    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    ModèleBoîtier coulé en métal
    Dimensions (l x H x P)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    8,6 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 50 W
  • Unité de raccordement

    Unité de raccordement

    DescriptionPour prolonger la connexion de bus CAN interne avec le câble du client
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65
    Dimensions (l x H x P)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    3 kg
  • Embout d'air de balayage

    Embout d'air de balayage

    DescriptionRaccord de flasque avec raccordements pour flexible d’air de balayage et capteur de température et de pression
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    9,6 kg
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayageTubulure de flexible 40 mm
    Raccordements électriques

    Pressostat de contrôle de dépression pour unité d’air de purge

    Capteur de température PT1000

    Capteur de pression

    Composants intégrés

    Débitmètre pour la surveillance de l’air de purge

    Capteur de pression

  • Sonde de pression et de température (version conduite transversale)

    Sonde de pression et de température (version conduite transversale)

    DescriptionCapteur de pression et de température avec bride de montage DN40 / PN40
    Précision
    Capteur de pression1 %
    Capteur de température1 %
    Température de process
    ≤ +500 °C
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Profondeur d’immersion
    Capteur de température PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MatériauAcier inoxydable 1.4571, acier ST37
    Contenu de la livraison

    Câble de raccordement pour capteur de température, 5 m

    Flexible de raccordement pour capteur de pression, 5 m

    Couvercle de bride, avec joint et vis

  • Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –40 °C ... +55 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayageTubulure de flexible 40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut