Contact
Feedback

Analyseurs de gaz in situ
GM901

Mesure de CO pour le contrôle des émissions et la commande de processus

Vos avantages

  • Résultats de mesure en temps réel grâce à la mesure in situ
  • Installation et mise en service faciles et rapides
  • Utilisation conviviale facile
  • Économique car peu de maintenance

Aperçu

Mesure de CO pour le contrôle des émissions et la commande de processus

L’analyseur de gaz GM901 est disponible en version « cross duct » ou « sonde de mesure ». Ceci lui permet de couvrir une large palette d’applications, même dans des opérations de mesure difficiles comme les concentrations de poussières, la surpression, les profils de flux critiques ou des concentrations élevées de gaz de mesure.

En bref
  • Mesure représentative le long du diamètre de conduite
  • Utilisation à l'aide d'une unité d'évaluation
  • Temps de réponse courts
  • Contrôle possible avec la cuvette remplie de gaz ; avec la sonde calibrage au gaz étalon

Accessoires

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système GM901 traversant

    Système GM901 traversant

    DescriptionVersion Cross-Duct
    Grandeurs de mesureCO
    Principes de mesureCorrélation par filtre à gaz
    Plage de mesure
    0,5 m ... 8 m
    Plages de mesure
    CO0 ... + 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Par rapport à une plage de mesure de 1 m
    Temps de réglage (t90)
    5 s ... 360 s
    Précision
    ± 5 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    ≤ +250 °C
    Avec étalonnage avancé≤ +430 °C
    Pression du process
    ≤ 30 hPa
    En fonction de l'alimentation en air de balayage
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    ConformitésExamen de type TÜV
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65
    Montage

    Bride de montage, DN125, PN6

    Bride de montage, ANSI, 5″

    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 75 W
    Fonctions de contrôleTest manuel du point zéro avec cuve remplie de gaz
  • Système GM901 sonde de mesure

    Système GM901 sonde de mesure

    DescriptionVersion de sonde de mesure
    Grandeurs de mesureCO
    Principes de mesureCorrélation par filtre à gaz
    Plages de mesure
    CO0 ... 250 ppm / 0 ... 10.000 ppm
    Par rapport à une plage de mesure de 1 m
    Temps de réglage (t90)
    5 s ... 360 s
    Précision
    ± 5 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    Sonde de mesure ouverte (GMP)≤ +250 °C
    Avec étalonnage avancé≤ +430 °C
    Sonde de mesure de contrôle de gaz (GPP)≤ +220 °C
    Pression du process
    ≤ 120 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Conformités

    Examen de type TÜV

    Conforme U.S. EPA

    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 4
    Dimensions (l x H x P)
    367 mm x 418 mm x 1.414 mm
    Montage

    Un emplacement de montage sur le canal

    Bride de montage, DN125, PN6

    Bride de montage, ANSI, 5″

    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 60 W
    Fonctions de contrôleTest manuel du point zéro avec cuve remplie de gaz
  • Émetteur

    Émetteur

    DescriptionÉmetteur du système de mesure Cross Duct
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    150 mm x 169 mm x 240 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    3 kg
    Avec embout d'air de balayage
  • Récepteur

    Récepteur

    DescriptionRécepteur du système de mesure Cross Duct
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    150 mm x 169 mm x 404 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    3 kg
    Avec embout d'air de balayage
  • Unité de commande GM901 ; boîtier en tôle d’acier

    Unité de commande GM901 ; boîtier en tôle d’acier

    DescriptionL’unité de commande sert d’interface utilisateur pour le traitement et la sortie des données ainsi que pour les fonctions de commande et de contrôle
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 4x
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Avec séparation galvanique
    Entrées analogiques1 entrée:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Sorties numériques2 contacts de relais:
    + 150 V AC, 1 A, 60 W / 125 V DC, 1 A, 30 W
    Entrées numériques1 entrée:
    + 5 V, 2 mA
    Interface de communication

    Série

    PROFIBUS DP

    Bus CAN

    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    RS-485
    FonctionInterface de service propriétaire
    Bus de système interne
    Nombre1
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Fonctionnement », « Service », « Avertissement » et « Défaut »
    Entrée

    Touches fléchées

    Touches de fonction

    ModèleBoîtier en tôle d'acier
    Dimensions (l x H x P)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    4,3 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 50 W
  • Unité de raccordement

    Unité de raccordement

    DescriptionPour prolonger la connexion de bus CAN interne avec le câble du client
    Sécurité électriqueCE
    Dimensions (l x H x P)
    175 mm x 110,5 mm x 175 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    3 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Composants intégrésBloc d'alimentation 24 V intégré pour l'alimentation de l'émetteur-récepteur
  • Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –40 °C ... +55 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut