Contact
Feedback

Analyseurs de gaz in situ
ZIRKOR100

Mesure de l’oxygène simplifiée

Vos avantages

  • Disponibilité élevée grâce à la cellule de mesure durable
  • Réduction des temps d’arrêt de l’analyseur grâce à une autosurveillance interne
  • Mesure rapide près du processus de combustion pour une commande rapide
  • Utilisation simple de l’analyseur - même à distance

Aperçu

Mesure de l’oxygène simplifiée

L’analyseur de gaz ZIRKOR100 de SICK permet une mesure très robuste et fiable de l’oxygène pour de petits incinérateurs. Il se distingue par sa cellule de mesure de longue durée avec fonction de diagnostic. Ainsi, l’effort de maintenance est considérablement réduit. Avec l’appli à distance ZIRKOR, l’accès sans fil à l’analyseur est possible rapidement et en toute simplicité.

La mesure de l’oxygène en toute simplicité du ZIRKOR100 réduit l’effort pour l’exploitant de l’installation et lui permet de se concentrer sur d’autres tâches importantes.

En bref
  • Cellule de mesure avec une longue durée de vie grâce à un façonnage haut de gamme
  • Autosurveillance de la cellule de mesure
  • Version pour températures élevées disponible
  • Appli à distance ZIRKOR pour accès à distance à l’analyseur
  • Temps de réponse très court

Accessoires

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Analyseur ZIRKOR100

    Analyseur ZIRKOR100

    Grandeurs de mesureO2
    Principes de mesureSonde de dioxyde de zirconium
    Plages de mesure
    O20 ... 25 %
    Temps de réglage (t90)
    5 s
    En fonction du débit du gaz de mesure
    Précision
    ± 0,5 %
    De la valeur de mesure
    Température de process
    Sonde de mesure≤ +400 °C
    Sonde de mesure avec tube de protection antigel≤ +1.400 °C
    Pression du process
    –100 hPa ... 100 hPa
    Variation de pression maximale : ± 50 hPa
    Vitesse du gaz de process
    ≤ 50 m/s
    Température ambiante
    –40 °C ... +80 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Dimensions (l x H x P)
    Voir les plans cotés
    Profondeur d’immersion
    Sonde de mesure≤ 500 mm
    Sonde de mesure avec tube de protection antigel≤ 1.000 mm
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571
    MatériauAcier inoxydable 1.4571
    OptionsTube de protection antigel
  • Unité de commande ZIRKOR100

    Unité de commande ZIRKOR100

    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –40 °C ... +80 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Sorties numériques2 sorties:
    Avec jusqu’à 4 sorties optionnelles possibles
    Affichage
    LED d'état : « Alarme », « Maintenance » et « Défaut »
    Utilisation

    À l'aide d'un écran LCD et d'un clavier tactile

    Via terminal Android avec application ZIRKOR Remote

    ModèleBoîtier en tôle d'acier
    Dimensions (l x H x P)
    300 mm x 440 mm x 240 mm
    Poids
    17 kg ... 19 kg
    Alimentation en énergie
    Tension104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 350 W
    OptionsDeux alarmes pour le seuil limite d’oxygène (valeur min / max)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut