Contact
Feedback

Analyseurs de gaz in situ
ZIRKOR302

Une façon différente de mesurer l’oxygène

Vos avantages

  • Contrôle et calibrage automatiques des mesures avec de l'air ambiant
  • Pas de gaz d'étalon coûteux nécessaires
  • Pas de retour de flamme possible dans le gaz de mesure, car le capteur se trouve en dehors du gaz de mesure
  • Surveillance des processus même lors de températures élevées
  • Mesure rapide directement au sein du processus pour une commande rapide

Aperçu

Une façon différente de mesurer l’oxygène

L'analyseur de gaz in situ ZIRKOR302 de SICK se prête à des mesures rapides et fiables de l'oxygène, même à des températures élevées. Grâce au principe de mesure des capteurs de courant, il n’a pas besoin de gaz d’étalon coûteux - l’air ambiant suffit. L'analyseur ne constitue pas une source inflammable dans le gaz de mesure en raison de sa construction de sécurité. L'unité d'évaluation optionnelle permet l’opération de jusqu'à trois analyseurs.

En bref
  • Principe de mesure à capteurs de courant innovant
  • Point zéro physique fixe et signal de mesure linéaire
  • Toutes les pièces conductrices de gaz sont chauffées
  • Version pour températures élevées disponible
  • Temps de réponse court
  • Utilisation de trois analyseurs maximum via une unité d'évaluation

Accessoires

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Analyseur ZIRKOR302 E

    Analyseur ZIRKOR302 E

    DescriptionAnalyseur avec éjecteur à air comprimé
    Grandeurs de mesureO2
    Valeurs de mesure certifiées conformesO2
    Principes de mesureSonde de courant dioxyde de zirconium
    Débit du gaz
    0,5 l/h
    Plages de mesure
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    O20 ... 21 Vol.-%
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 20 s
    Avec dispositif de prélèvement de gaz de mesure standard, longueur = 1 m
    Décalage du point zéro
    ≤ 0,2 Vol.-%: dans l'intervalle de maintenance
    Dérive du point de référence
    ≤ 0,2 Vol.-%: dans l'intervalle de maintenance
    Température de process
    Capteur inox0 °C ... +700 °C
    Capteur inconel0 °C ... +950 °C
    Capteur céramique0 °C ... +1.400 °C
    Pression du process
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –40 °C ... +85 °C
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 4x
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/4 ... 20 mA, + 800 Ω
    0 ... 10 V
    Libre de potentiel ; extensible avec module E/S supplémentaire
    Sorties numériques4 contacts de relais:
    + 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Option
    Entrées numériques4 entrées:
    + 24 V
    Option
    Affichage
    Écran LCD
    Entrée

    Touches de fonction

    Touches fléchées

    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    Dimensions (l x H x P)
    Voir les plans cotés
    Poids
    27 kg
    Avec dispositif de prélèvement de gaz de mesure standard, longueur = 1 m
    Avec chauffage pour le dispositif de prélèvement du gaz de mesure supplémentaire4 kg ... 6 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence48 ... 62 Hz
    Puissance absorbée≤ 250 W
    Matières consommables
    Air comprimé4 ... 6 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/ m³ max. ; point de rosée sous pression –30 °C max.
    Fonctions de correctionContrôle et calibrage automatiques avec de l'air ambiant
    Composants intégrésPompe à gaz de mesure
  • Analyseur ZIRKOR302 P

    Analyseur ZIRKOR302 P

    DescriptionAnalyseur avec pompe à gaz de mesure intégrée
    Grandeurs de mesureO2
    Valeurs de mesure certifiées conformesO2
    Principes de mesureSonde de courant dioxyde de zirconium
    Débit du gaz
    0,5 l/h
    Plages de mesure
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    O20 ... 21 Vol.-%
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 20 s
    Avec dispositif de prélèvement de gaz de mesure standard, longueur = 1 m
    Décalage du point zéro
    ≤ 0,2 Vol.-%: dans l'intervalle de maintenance
    Dérive du point de référence
    ≤ 0,2 Vol.-%: dans l'intervalle de maintenance
    Température de process
    Capteur inox0 °C ... +700 °C
    Capteur inconel0 °C ... +950 °C
    Capteur céramique0 °C ... +1.400 °C
    Pression du process
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –40 °C ... +85 °C
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 4x
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/4 ... 20 mA, + 800 Ω
    0 ... 10 V
    Libre de potentiel ; extensible avec module E/S supplémentaire
    Sorties numériques4 contacts de relais:
    + 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Option
    Entrées numériques4 entrées:
    + 24 V
    Option
    Affichage
    Écran LCD
    Entrée

    Touches de fonction

    Touches fléchées

    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    Dimensions (l x H x P)
    Voir les plans cotés
    Poids
    27 kg
    Avec dispositif de prélèvement de gaz de mesure standard, longueur = 1 m
    Avec chauffage pour le dispositif de prélèvement du gaz de mesure supplémentaire4 kg ... 6 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence48 ... 62 Hz
    Puissance absorbée≤ 250 W
    Fonctions de correctionContrôle et calibrage automatiques avec de l'air ambiant
    Composants intégrésPompe à gaz de mesure
  • Unité de commande ZIRKOR302 ; boîtier en tôle d’acier

    Unité de commande ZIRKOR302 ; boîtier en tôle d’acier

    DescriptionL’unité de commande sert d’interface utilisateur pour le traitement et l’édition des données ainsi que pour les fonctions de commande et de contrôle
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 4x
    Sorties analogiques3 sorties:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Avec séparation galvanique ; une sortie de valeur de mesure par analyseur raccordé
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Entrées numériques3 entrées:
    + 24 V
    Préaffectées pour les défauts, la maintenance et le contrôle fonctionnel
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Bus CAN
    FonctionBus de système interne
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    Entrée

    Touches fléchées

    Touches de fonction

    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    ModèleBoîtier en tôle d'acier
    Dimensions (l x H x P)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm
    Poids
    4 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 50 W
  • Unité de commande ZIRKOR302 ; boîtier métallique

    Unité de commande ZIRKOR302 ; boîtier métallique

    DescriptionL’unité de commande sert d’interface utilisateur pour le traitement et l’édition des données ainsi que pour les fonctions de commande et de contrôle
    Indice de protection
    IP67 / NEMA 4x
    Sorties analogiques3 sorties:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Avec séparation galvanique ; une sortie de valeur de mesure par analyseur raccordé
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Préaffectées pour les défauts, la maintenance et le contrôle fonctionnel
    Entrées numériques3 entrées:
    + 24 V
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Bus CAN
    FonctionBus de système interne
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    Entrée

    Touches fléchées

    Touches de fonction

    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    ModèleBoîtier coulé en métal
    Dimensions (l x H x P)
    289 mm x 370 mm x 138 mm
    Poids
    4 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 50 W
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut