Contact
Feedback

Appareils de mesure gravimétrique de poussières

Structure simple, mesure précise

Les appareils de mesure de la poussière gravimétriques prélèvent un flux de gaz partiel dans la conduite dans les conditions définies au préalable et séparent les particules de poussière dans un filtre. La quantité de poussière est déterminée en pesant le filtre. La mesure de la pression différentielle détermine le volume aspiré. La concentration de poussière dans la conduite se calcule avec précision à partir des deux valeurs. La mesure de poussière gravimétrique convient parfaitement à l'étalonnage des autres appareils de mesure de poussière et aux mesures de comparaison, telles qu'exigées par les autorités compétentes.

1 résultat(s) :

Famille de produits SHC500 Gravimat
Système de mesure mobile pour la détermination gravimétrique de la concentration de poussières
  • Presque pas de pertes de poussière grâce au système de prélèvement d'échantillons optimisé
  • Saisie automatique des données et commande de système
  • Régulation isocinétique en temps réel
  • Enregistrement et évaluation automatiques des mesures
  • Mesure automatique de l'angle d'écoulement et détection des effets de turbulence
  • Cette famille de produits est en cours de retrait du marché !
  • Sélectionner
Vers le haut