Contact
Feedback

Appareils de mesure de débit massique

Mesure du débit massique du gaz de SICK : fiabilité assurée dans toutes les conditions

Les appareils de mesure du débit massique de SICK permettent de mesurer le débit des gaz dans les secteurs du gaz naturel et de la pétrochimie. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de ces secteurs et mesurent efficacement une grande variété de gaz. Ils sont homologués pour une utilisation dans les zones antidéflagrantes et calculent le débit massique dans l'installation à l'aide d'algorithmes intégrés.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits FLOWSIC100 Flare
Mesure fiable du débit de gaz dans les applications à gaz de torche
  • Mesure à haute résolution et temps de réponse court
  • Design de capteur innovant pour de très grandes vitesses de gaz et des températures du gaz jusqu’à 280 °C
  • Transmission du signal optimale même en cas de pression atmosphérique
  • Installation déportée de l’unité de commande à une distance jusqu’à 1.000 m
  • Configuration à chemin d’accès unique et multiple, en option Version sonde
  • Contrôle du point zéro dans le champ selon standard usine
  • Cycle de contrôle pour auto-diagnostic automatique/optimisation du signal
Famille de produits FLOWSIC100 Process
Mesure du flux volumétrique précis et fiable dans les process
  • Transducteurs résistants à la corrosion en titane ou en acier inoxydable
  • Pression de process jusqu’à 16 bars
  • Modèle avec protection antidéflagrante pour les applications en zone 2 (ATEX) disponible
  • Émetteurs à ultrasons hermétiques
  • Mesure presque sans perte de pression et sans influence du processus
  • Contrôle automatique du fonctionnement avec test du point zéro et du point de référence

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut