Contact
Feedback

Compteurs de gaz

Compteurs de gaz à ultrasons de SICK : une qualité appréciable

Chaque jour, de grands volumes de gaz naturel transitent à travers des pipelines tentaculaires qui relient les sites de production aux réseaux publics et consommateurs industriels. Le gaz change souvent de main et doit donc être mesuré avec précision pour que sa facturation soit exacte. La gamme de produits de SICK comprend des compteurs de gaz à ultrasons à étalonnage obligatoire ou non, pour l'industrie du pétrole et du gaz. SICK propose une solution adaptée à chaque application, de l'acheminement à la distribution du gaz. Tous les appareils se distinguent par l'exactitude de leur mesure et leur fiabilité.

Filtrer par :

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Gamme de produits conviviale
  • Correction automatique de l'action de la température et de la pression
  • Disponible dans toutes les conditions de fonctionnement
  • PowerIn Technology™ pour un mode de secours fiable
  • Diagnostic d'application intelligent avec i-diagnostics™
  • Extensible avec des flow computers par connect & go
Famille de produits FLOWSIC500
Mesure homologuée pour la distribution de gaz naturel
  • La technologie la plus moderne : les ultrasons
  • Diagnostic et contrôle fonctionnel continu
  • Robuste et fiable car sans pièces mobiles
  • Cartouche remplaçable
  • Pas de sections linéaires d'entrée et de sortie nécessaires
  • Protection contre les surcharges
  • En option, correction de volume intégrée / enregistrement des données
  • Alimentation électrique à batterie ou à sécurité intrinsèque
Famille de produits FLOWSIC300
Mesure du débit de gaz au sein de l'entreprise et surveillance du processus
  • Composants de qualité éprouvée
  • Installation flexible grâce au design modulaire
  • Technologie à ultrasons sans contact et sans perte de pression
  • Plage de mesure supérieure à 100 : 1
  • Capteur remplaçables sous pression
  • Sensibilité réduite aux pulsations et aux bruits du réducteur de pression
  • Électronique distante (max. 15 m)
  • Mesure bidirectionnelle avec diagnostic automatisé
Famille de produits FLOWSIC600
Compteur de gaz pour distribution et applications de process soumises à l’étalonnage
  • Convertisseur à ultrasons ultra efficace - jusqu’à des températures du gaz de 280 °C et des pressions du gaz jusqu’à 450 bar
  • Agencement de trajet direct
  • Autodiagnostic intelligent
  • Forme compacte et robuste
  • Journal de bord intégré et enregistreur de données
  • Grande plage de mesure 1:120
  • Mesure bidirectionnelle
  • Faible consommation énergétique : < 1 W
Famille de produits FLOWSIC30
Compteur de gaz à ultrasons polyvalent pour les applications de mesure dans le transport du gaz
  • Mesure fiable et continue
  • Capteurs en titane hermétiques
  • Concept à 2 conducteurs avec alimentation en boucle et interface numérique HART®
  • Plage de mesure de 80:1
  • Corps en acier noir ANSI Class 150 sans soudure
  • Conception robuste avec câbles passant à l'intérieur
  • Diagnostics intelligents
  • Capteur de température intégré

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vers le haut