Contact
Feedback

4DproRaccordement
CDF600

Facilement reliés à EtherCAT

Vos avantages

  • Un système à deux vis rend le montage rapide et facile
  • L'installation électrique est rapide car tous les branchements se font à l'aide de connecteurs
  • Auto-détection : le capteur et le CDF600 se détectent l'un et l'autre automatiquement
  • Remplacement rapide du capteur grâce à la mémoire intégrée
  • Sa forme compacte et sa simplicité d’utilisation facilitent l’installation dans les environnements exigus
  • Diagnostic facile via les 6 LED

Aperçu

Facilement reliés à EtherCAT

Le module de bus de terrain CDF600 offre la possibilité d'intégrer les capteurs d'identification 4Dpro de SICK dans les réseaux EtherCAT®. Grâce aux deux vis et aux connecteurs électriques enfichables, le CDF600 est très facile à monter et à installer sur l'installation. Le mode de fonctionnement se règle aisément à l'aide de commutateurs rotatifs. La mémoire intégrée enregistre le paramétrage du capteur raccordé. Si le capteur est remplacé, les valeurs de paramétrage sont automatiquement copiées dans le nouvel appareil. Six LED d'état situées sur le module de bus de terrain facilitent le diagnostic. Grâce à l'interface CAN intégrée, le CDF600 peut aussi être utilisé comme terminal dans les réseaux de capteurs CAN (CSN) SICK.

En bref
  • Le montage aisé permet de gagner du temps lors de l'installation, de la mise en service et offre un maximum de souplesse dans divers environnements
  • Toutes les connexions électriques peuvent se brancher
  • Stockage des paramètres intégré
  • 6 LED d'affichage de l'état et des erreurs
  • Interface CAN intégrée

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Produits pris en chargeCLV61x - CLV65x, Lecteur de codes manuel mobile, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
    EtherCAT®
    Série✔ , RS-232
    CAN
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut