Contact
Feedback

Accessoires
Réflecteurs et optique / Outils d'alignement

AR60
1015741
Prêt pour l'expédition dans une semaine
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresOutils d'alignement
      DescriptionOutil d’alignement laser pour différents capteurs, classe laser 2 (CEI 60825) : ne pas regarder directement le faisceau !
      Portée de ... à≤ 60 m
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023
Vers le haut