Contact
Feedback

Accessoires
Technique de fixation

BEF-FL-BYRD40-LFP1
2059612
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresSystèmes de serrage et d'alignement
      Famille d'accessoiresSystèmes d'alignement
      Convient pourLFP Inox
      MatériauPTFE
      Unité d'emballage1 pièce
      Dimensions (l x H x L)100 mm x 5 mm x 100 mm
      DescriptionPièce de centrage pour le montage en by-pass ou de tube-plongeur d'un diamètre 40 mm ... 100 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023
Vers le haut