Contact
Feedback

Accessoires
Technique de fixation

BEF-W280
5313885
Disponible sur le stock
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresÉquerres et plaques de fixation
      Famille d'accessoiresÉquerre de fixation
      Convient pourW280-2
      MatériauAcier inoxydable V2A (1.4301)
      Contenu de la livraison2 vis, 2 écrous, 2 bagues de retenue, 2 rondelles pour la fixation du capteur
      DescriptionÉquerre de fixation
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    Dessins techniques

    BEF-W280
    Plan coté
Vers le haut