La production d’hydrogène vert est désormais une solution incontournable nécessaire pour respecter les objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre que ce soit dans le domaine de l’industrie lourde, des transports ou de la production d’électricité. Le transport et la livraison aux utilisateurs de l’hydrogène produit nécessitent le développement de nouvelles technologies.
Transport et distribution de l’hydrogène vert : quelle technologie pour le comptage transactionnel ?
Décarbonner : plusieurs utilisations de l’hydrogène
L'hydrogène dans le réseau de gaz
Dans plusieurs régions du monde, on introduit actuellement jusqu'à 10% d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. Des scientifiques en Europe et en Asie étudient la possibilité d'ajouter à l'avenir jusqu'à 30 % d'hydrogène au gaz naturel. L'hydrogène ajouté impacte les propriétés du mélange.
Il modifie :
- sa densité,
- sa viscosité,
- son explosivité,
- son débit
- la vitesse de propagation du son.
Cela représente de tout nouveaux défis pour les conduites, les compresseurs, les joints, les pipelines, les vannes, la technologie de mesure, etc. Ces challenges affectent, par exemple, le risque de fuites et d'explosions, et la détermination du pouvoir calorifique.
Dans cette optique, les opérateurs de réseaux de gaz et les fournisseurs de gaz se demandent quel impact cela aura sur les performances de leurs débitmètres de gaz.
La question de l'adaptation de son réseau se pose aussi, afin d'avoir des équipements adaptés, fiables et performants, pour la mesure du débit et le comptage de l'hydrogène.
Le FLOWSIC600-XT mesure l'hydrogène de manière fiable
SICK va encore plus loin : le Gas Quality Indicator
Ces contenus peuvent vous intéresser :
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !