Contact
Feedback

Accessoires
Technique de fixation

Bras en acier rond
2045879
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresSystèmes de serrage et d'alignement
      Famille d'accessoiresSupports de serrage
      Convient pourProfilé colonne PU3H et profilé de M4000
      Contenu de la livraisonAvec matériel de fixation et écrous coulisseaux
      DescriptionBras en acier rond 400 mm, pour fixation de supports universels
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Dessins techniques

    Bras en acier rond
    Plan coté
Vers le haut