Contact
Feedback

Accessoires
Technique de fixation

Bride avec tube
2045800
disponibilité sur demande
Indisponible en ligne. Veuillez nous contacter. Contact
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresBrides
      Famille d'accessoiresBride à souder
      MatériauAcier de construction 1.0037
      DescriptionBride avec tube, diamètre intérieur 70,2 mm, longueur 240 mm, matériau = 1.0037
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
Vers le haut