Accessoires
Qu'il s'agisse de la technique de raccordement, de réflecteurs ou de solutions de fixation mécaniques : SICK propose une vaste gamme d'accessoires pour garantir la disponibilité des solutions d'application. Cette gamme est parfaitement ajustée aux capteurs, permet leur intégration économique dans les installations et est livrée rapidement. SICK réalise aussi rapidement des développements et des adaptations spécifiques au client.
Amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques
Des capteurs à fibres optiques sont la solution idéale pour détecter des objets quand l’espace de montage est restreint ou que des objets minuscules doivent être détectés. En cas d’exigences encore plus élevées, en matière de portée, de résistance aux températures, de résistance des matériaux ou de montage flexible par ex., c’est l’association intelligente d’un capteur et d’un conducteur optique qui apporte la solution parfaite. Une large offre en conducteurs optiques avec des têtes optiques adaptées aux applications répond à tous vos souhaits.
Analyseurs de gaz
SICK propose une large gamme d'analyseurs de gaz intégrant des principes de mesure performants. Avec ses techniques de mesure in situ et extractives pour l'équipement d'installations complètes, SICK met également à disposition des solutions pour des installations variées et des applications de mesure complexes.
Mesure semi-continue des dioxines et furanes PCDD/F
SICK distribue le DECS (Dioxin Emission Continuous Sampler) de CDL-TECORA. Cet appareil dispose d’un système de prélèvement suivant la méthode du « filtre condenseur ».
Mesure semi-continue des dioxines et furanes PCDD/F
SICK distribue le DECS (Dioxin Emission Continuous Sampler) de CDL-TECORA. Cet appareil dispose d’un système de prélèvement suivant la méthode du « filtre condenseur ».
Appareils de mesure de poussière
SICK pose de nouveaux jalons en matière de mesure de la poussière avec des appareils de mesure robustes nécessitant peu de maintenance pour la détection et le contrôle de la concentration de poussière. Tous les appareils de mesure de poussière s'intègrent facilement dans les applications existantes, après une installation et une mise en service simples et avec une utilisation aisée.
Capteurs de distance
La mesure de distances fait partie des tâches essentielles dans la fabrication industrielle. Néanmoins, la diversité des applications est telle qu'aucun capteur ne peut faire office de solution universelle pour tous les cas de figure. Pour la mesure de distances, SICK propose une large gamme de produits répondant à de nombreuses opérations de mesure. Le principe de fonctionnement de la mesure de distances se base sur deux technologies : l'optoélectronique et les ultrasons.
From micron to mile. In all dimensions. Portée dans toutes les dimensions, des résultats précis dans tous les environnements.
From micron to mile. In all dimensions. Portée dans toutes les dimensions, des résultats précis dans tous les environnements.
Capteurs de fluides
La surveillance optimale des paramètres clés des processus constitue une base indispensable pour une plus grande efficacité et une meilleure préservation des ressources. Pression, température, niveau de remplissage ou débit : SICK propose une large gamme de solutions pour la commande de processus, l'approvisionnement et le contrôle de liquides, gaz et produits en vrac. Dans cette optique, SICK mise sur des capteurs robustes, capables de détecter les variables à mesurer quelles que soient les conditions ambiantes.
Capteurs de trafic
Plus de sécurité, moins de bouchons, ce sont les principales attentes des opérateurs de transport Les capteurs de trafic intelligents sont indispensables à la gestion moderne du trafic. SICK facilite l'exécution de ces tâches en fournissant des appareils de mesure élaborés pour la visibilité, la vitesse du vent et la hauteur excessive.
Capteurs inertiels
Lors de l’automatisation des processus, notamment dans les applications mobiles, il est indispensable de connaître la position des objets. SICK propose donc un grand choix de capteurs inertiels. La gamme de produits comporte des capteurs d’inclinaison conventionnels statiques ainsi que des capteurs d’inclinaison dynamiques qui fournissent des informations précises sur la position même dans des applications avec accélération.
Capteurs magnétiques pour vérins
Capteurs pour vérins innovants de SICK. Une chose est sûre avec les caractéristiques d'équipement, telles que la manipulation facile, la disponibilité d'une sortie analogique, les meilleures propriétés de commutation, l'utilisation possible dans l'industrie agroalimentaire et des boissons, le soutien de la technologie de pointe IO-Link ou les possibilités de montage universel grâce à un grand choix d'adaptateurs : les capteurs de vérin magnétiques SICK sont parés pour tous les lieux et toutes les données d'utilisation.
Capteurs photoélectriques
Sensor Intelligence : grâce à l'utilisation des technologies de pointe SIRIC® et LED, ces capteurs offrent la meilleure sécurité de fonctionnement en restant insensibles à toutes les interférences possibles. Les informations complémentaires fournies par les capteurs contribuent à simplifier les processus de production modernes.
Cette gamme complète de capteurs optiques apporte dans le monde entier des solutions efficaces et performantes à de nombreuses applications issues des techniques d'automatisation.
Une automatisation hautement technique requiert une détection d’objet intelligente. Peu importe la complexité de vos exigences : les capteurs photoélectriques de SICK sont la solution de confiance pour un large champ d’applications complexes aux exigences les plus diverses.
Nos atouts
Codeurs
Déplacements, positions, angles : le codeur reste la solution de premier choix pour les applications industrielles exigeant une détermination précise de la position. Il en va de même pour la mesure du nombre de tours, de la vitesse de rotation, de la vitesse et de l'accélération. Des codeurs optiques haute résolution et des codeurs magnétiques très robustes se complètent à la perfection et permettent de déterminer la position exacte d'objets dans les applications les plus diverses. Les codeurs rotatifs sont proposés en codeurs incrémentaux et codeurs absolus. Des codeurs à câble et des codeurs linéaires avec référence de mesure sont disponibles pour la mesure linéaire.
La facilité de configuration et la flexibilité de la programmation distinguent les codeurs de SICK. Depuis des décennies, les codeurs de SICK font leurs preuves dans divers domaines d’application.
La nouvelle application pour codeur de SICK intègre un outil de sélection de codeur interactif et affiche tous les détails des différents produits, notamment les informations de commande, les plans, les informations produit et les fichiers CAO. Par ailleurs, le lecteur de codes-barres de l'application permet de consulter facilement les informations produit. Il suffit de lire le code-barres du codeur pour obtenir des informations détaillées sur le produit souhaité.
La facilité de configuration et la flexibilité de la programmation distinguent les codeurs de SICK. Depuis des décennies, les codeurs de SICK font leurs preuves dans divers domaines d’application.
La nouvelle application pour codeur de SICK intègre un outil de sélection de codeur interactif et affiche tous les détails des différents produits, notamment les informations de commande, les plans, les informations produit et les fichiers CAO. Par ailleurs, le lecteur de codes-barres de l'application permet de consulter facilement les informations produit. Il suffit de lire le code-barres du codeur pour obtenir des informations détaillées sur le produit souhaité.
Dispositifs de protection optoélectroniques
Les dispositifs de protection optoélectronique sont des atouts de premier choix dans la quête d’une productivité maximale des machines et des installations. Contrairement aux clôtures et aux portes, ils ne gênent pas la manipulation ou le transport du matériel et offrent une meilleure vue dans la salle des machines. Notre large gamme de produits apporte des solutions complètes aux exigences en matière de protection des accès, des zones dangereuses et des points dangereux. Grâce à l’interface spécifique à SICK, des systèmes complets adaptés les uns aux autres peuvent être créés.
Détecteurs de proximité inductifs
Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés par millions dans quasiment tous les secteurs industriels. Ils détectent les objets métalliques sans contact et se caractérisent par une longue durée de vie et une robustesse exceptionnelle. Avec la technologie ASIC la plus moderne, les détecteurs SICK offrent la plus grande précision et la meilleure fiabilité. Peu importe qu’il s’agisse de détecteurs parallélépipédiques ou cylindriques avec distance de commutation simple, double ou triple ou bien de détecteurs spéciaux pour zone Ex ou environnements rudes, SICK propose toujours la solution adaptée à vos exigences. Les tâches d’automatisation individuelles en fonction du secteur sont ainsi résolues de manière intelligente et fiable.
Détecteurs de proximité magnétiques et capacitifs
Les détecteurs de proximité détectent sans contact les objets et les fluides les plus divers. Les détecteurs SICK sont parfaits pour les applications industrielles et conformes aux exigences. Ceci se traduit par une longue durée de vie, une robustesse exceptionnelle, une très haute précision et fiabilité. Les détecteurs de proximité sont disponibles dans les technologies capacitive et magnétique. SICK fournit des solutions intelligentes et fiables aux tâches d'automatisation individuelles et spécifiques aux différents secteurs.
Détecteurs de repères
La diversité des applications dans les processus de production automatisés, emballeuses p. ex., impose des exigences extrêmement élevées à la technologie des capteurs. La détection des marques d'impression, la détection des étiquettes, ainsi que la différenciation des surfaces de couleur à très haute vitesse comptent parmi les applications typiques. Il est également possible de détecter de toutes petites pièces ou de positionner des objets de manière précise. SICK propose une large gamme de détecteurs de contraste, de couleur et de luminescence ainsi que de capteurs à fourche et de capteurs ligne afin d'apporter des solutions adaptées à cette multitude de tâches.
Identification
Une identification automatique fiable constitue la base de la traçabilité des produits et de la protection contre le piratage. SICK propose des lecteurs industriels pour les trois technologies d'identification les plus courantes : les lecteurs laser pour codes 1D, les lecteurs de codes-barres à caméra pour codes 1D et 2D et les lecteurs RFID. Des interfaces intégrées permettent d'incorporer ces appareils dans tous les principaux réseaux industriels et des fonctionnalités intelligentes facilitent leur mise en service et leur utilisation.
Apporter une solution d'identification automatique efficace nécessite souvent plus d'une technologie. Le bon choix de cette technologie dépend de l'application. Avec SICK, vous avez le choix car nous proposons toutes les technologies.
Découvrez nos solutions d'identification automatiqueApporter une solution d'identification automatique efficace nécessite souvent plus d'une technologie. Le bon choix de cette technologie dépend de l'application. Avec SICK, vous avez le choix car nous proposons toutes les technologies.
Découvrez nos solutions d'identification automatique
Interrupteurs de sécurité
Les interrupteurs de sécurité sont indispensables là où la sécurité des personnes et des machines se doit d'être assurée. Ils sont utilisés pour sécuriser les protecteurs mobiles, détecter la position des mouvements dangereux et garantir un arrêt sûr des machines. La gamme de produits est répartie en interrupteurs de sécurité électromécaniques, interrupteurs de sécurité sans contact, interverrouillages de sécurité et appareils de commande de sécurité.
Avec des solutions de commande sûres, SICK propose des systèmes complets parfaits disponibles auprès d'un seul fournisseur.
Produits d'intégration
Les produits d’intégration de SICK permettent la connexion et la mise en réseau simples de différents capteurs au niveau terrain et la transmission de données de capteur vers le Cloud. Les données sont alors mises à disposition directement ou déjà transformées selon l’esprit d’Industrie 4.0 afin de desservir des processus subordonnés comme par ex. la maintenance préventive, le suivi et la traçabilité ou le contrôle de la qualité.
Produits logiciels
Les produits logiciels de SICK offrent bien plus que la simple intégration à une infrastructure d'automatisation. Leurs compétences vont de l'extension de la fonction des capteurs à la configuration de solutions de commande et l'optimisation de déroulements de process en passant par l'évaluation et l'analyse complètes de données de capteurs. Ils ouvrent ainsi de nouvelles possibilités d'utilisation.
Rideaux d'automatisme
Le contrôle bidimensionnel ou le comptage sont les tâches primordiales en automatisation. Les rideaux d'automatisme SICK sont utilisés dans un grand nombre de solutions : détection et comptage d'objets, de personnes et de véhicule, contrôle de présence et de porte-à-faux. Les tâches sont si diversifiées qu'aucun rideau de détection ne peut être utilisé de manière universelle dans toutes les applications. Avec ses rideaux d'automatisme, SICK propose un large choix en hauteurs de détection, tailles de boîtiers, portées et résolutions, ce qui facilite leur intégration.
sens:Control - Solutions de commande sûres
Le design de machine intelligent est axé sur l’accroissement de la productivité, tout en proposant la meilleure qualité et la meilleure sécurité. sens:Control - solutions de commande de sécurité de SICK satisfont à ces exigences. La gamme de produits comprend une connexion en série sûre, des systèmes de commande de sécurité et des relais de sécurité. Les produits se démarquent par une mise en service aisée, leur modularité et une intégration parfaite dans les processus d’automatisation - pour une interaction optimale entre l’homme et la machine.
SICK AppSpace
Le système éco SICK AppSpace offre suffisamment de liberté et de flexibilité pour réaliser des exigences spécifiques aux clients avec des applications de détection sur mesure. Cela permet de réaliser des solutions totalement inédites et adaptatives dans l’automatisation industrielle. Le matériel informatique est composé d’appareils programmables. Les outils informatiques SICK AppStudio et SICK AppManager servent au développement et à l’administration des applications de détection. Le SICK AppSpace Developers Club offre une assistance technique et soutient la mise en réseau de développeurs.
Smart Data Solutions
Des mégadonnées aux données intelligentes : avec les Smart Data Solutions, SICK propose des solutions basées sur des données pour l’industrie de demain. Ces solutions enregistrent, visualisent et surveillent les données des capteurs, des machines et des installations. À partir de ces données, il est possible de prévoir les événements des machines et des installations. La gamme de Smart Data Solutions comprend des logiciels d’enregistrement et de visualisation de la base installée ainsi que la surveillance de l’état et des services préventifs.
Solutions d'analyse
Les solutions d'analyse de SICK offrent des concepts d'application de mesure innovants dans la technique de mesure des émissions et des processus. Les domaines d'application courants sont les mesures des émissions et des processus dans les centrales électriques, les installations d'incinération de déchets, les cimenteries et dans l'industrie chimique.
Solutions de localisation
Les processus logistiques dans le secteur du stockage et de la production font l’objet d’une volonté constante d’efficacité. Le suivi des objets, la localisation des flottes FTS ou l’Asset Analytics contribuent à sa nette augmentation.
SICK propose des solutions de localisation indoor complètes pour la surveillance, la commande et l’analyse des données d’assets au déplacement libre et de plate-forme autonomes.
Solutions de mesure et de détection
La technologie de mesure laser LiDAR (Light Detection and Ranging) offre des solutions pour un large éventail d’applications. Les profils enregistrés en 2 ou 3 dimensions peuvent être traités en interne comme en externe. Cette technique convient particulièrement aux applications intérieures et extérieures, comme la prévention des collisions dans les ports, la classification pour le trafic, la détection dans l’automatisation des bâtiments ou la détermination de position dans la navigation.
From micron to mile. In all dimensions. Portée dans toutes les dimensions, des résultats précis dans tous les environnements.
From micron to mile. In all dimensions. Portée dans toutes les dimensions, des résultats précis dans tous les environnements.
Solutions systèmes
Pour la réalisation de nos solutions système pour la production, la logistique et l'analyse industrielle, nous mettons en œuvre des composants technologiques de pointe. Notre gamme de prestations va de l'idée et du conseil au service après-vente sur site en passant par la réalisation.
La haute qualité de nos composants ainsi que l'enthousiasme et l'expertise de nos collaborateurs sont les garants de ce dont le nom SICK est synonyme : des solutions exceptionnelles pour des tâches exigeantes.
Systèmes et solutions de sécurité
Pour protéger les machines et les installations, SICK propose des composants de sécurité fiables autant que les prestations de service orientées sur les solutions ainsi que des systèmes de sécurité certifiés. Lors de la réalisation de leurs projets, les exploitants d’installations peuvent faire confiance aux experts en sécurité expérimentés de SICK et obtiennent des solutions de sécurité complètes et rentables d’un seul et même fournisseur.
Systèmes Feedback-moteur
Auparavant, trois capteurs étaient nécessaires pour la commutation et la mesure de la position et de la vitesse de rotation ; aujourd'hui, SICK propose des systèmes Feedback-moteur qui réunissent ces fonctions en un seul appareil. Une interface mécanique uniforme offre un maximum de flexibilité. Ces systèmes définissent aussi des standards pour les interfaces comme HIPERFACE® et HIPERFACE DSL® et satisfont aux exigences importantes comme la résistance à la température, une résolution élevée et une conception multitours. Une implémentation de la directive machines selon EN 13849 est possible grâce à la certification SIL2.
Technique de mesure de débit
La technique de mesure de débit intervient dans presque tous les secteurs. SICK relève ce défi multiple et propose une vaste gamme de capteurs novateurs. Compteur soumis à étalonnage ou appareil de mesure pour la surveillance et la commande : la technique de mesure de débit de SICK recourt aux technologies les plus modernes et travaille toujours avec efficacité et fiabilité, même dans des conditions ambiantes et de processus difficiles.
Vision industrielle
Les solutions Vision sont parfaites pour les opérations de mesure et de contrôle automatisées. Les caméras Vision 2D et 3D de SICK conviennent à un large spectre d'applications pour la mesure, la localisation, le contrôle et l'identification. Nos produits Vision sont conçus pour les environnements industriels et sont le fruit d'une expérience de plus de 60 ans dans le domaine des capteurs industriels.
Il n'existe pas de réponse toute faite lorsque l'on vous demande quelles sont les meilleures technologies d'inspection. Le choix de la solution optimale pour le positionnement, la détection, l’inspection et le contrôle qualité dépend de vos besoins.
Nos capteurs de vision 2D et 3DIl n'existe pas de réponse toute faite lorsque l'on vous demande quelles sont les meilleures technologies d'inspection. Le choix de la solution optimale pour le positionnement, la détection, l’inspection et le contrôle qualité dépend de vos besoins.
Nos capteurs de vision 2D et 3D