Contact
Feedback

Capteurs à ultrasons

Mesure polyvalente et précise avec les capteurs à ultrasons de SICK

Les capteurs à ultrasons de SICK mettent à profit les propriétés de l’écho. Les capteurs détectent objets et distances avec précision, et offrent une élimination d’arrière-plan et une immunité aux conditions ambiantes telles que la poussière ou le brouillard d’un excellent niveau. L’application détermine le type de sortie : numérique, analogique ou les deux, selon les besoins.

Filtrer par :
250.0 mm 8000.0 mm
2.5 ms 180.0 ms

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
Insensible. Fiable. Cubique.
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Boîtier robuste avec boutons d’apprentissage
  • Portées jusqu’à 8.000 mm
  • Sortie analogique, sortie numérique push-pull avec IO-Link ou deux sorties numériques PNP/NPN
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
  • Sensibilité réglable
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit capteur, grands avantages
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et la lumière ambiante
  • Boîtier métallique M12 très court et robuste
  • Variantes avec sortie de commutation PNP/NPN ou sortie analogique
  • Insensible à la poussière, à l'encrassement, à l'humidité et au brouillard
  • Détection, mesure ou positionnement avec technologie à ultrasons
  • Apprentissage par câble
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs pour le papier, carton, métal et plastique
  • Classification des matériaux par épaisseur (aucune, une, deux)
  • Plug-and-play, niveaux de sensibilité programmables et sélectionnables avec possibilité de permutation pendant le fonctionnement de l''installation
  • Jusqu''à quatre niveaux de sensibilité individuels
  • Distance de montage variable
  • LED parfaitement visibles de tous les côtés
  • Insensibilité à la poussière, à l''encrassement et à l''humidité
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit, précis, à ultrasons
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Technologie à ultrasons dans un petit boîtier
  • Détection, mesure et positionnement avec technologie à ultrasons
  • Variantes avec sortie numérique PNP / NPN, sortie analogique ou sortie push-pull avec IO-Link
  • Bouton d’apprentissage
  • Élimination d’arrière-plan précise
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
Comparer maintenant
Sélectionner
La technologie à ultrasons dans un capteur à forme classique
  • Les films transparents, le verre, les liquides et les bouteilles sont également détectés quelles que soient la couleur du matériau et la lumière ambiante
  • Apprentissage facile et rapide à l’aide de la bouton d’apprentissage
  • Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
  • Deux sorties numériques antivalentes (Q, /Q)
  • Excellente élimination d’arrière-plan (EAP)
  • Trois modes de fonctionnement : distance à l’objet (DtO), fenêtre (Wnd) ou objet entre capteur et arrière-plan (ObSB)
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution universelle
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Portée jusqu’à 8.000 mm
  • Affichage pour un réglage rapide et flexible du capteur
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
  • Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
  • Sensibilité réglable
Comparer maintenant
Sélectionner
Réglage aisé, détection parfaite
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Portées jusqu’à 1.300 mm
  • Boîtier M18 court en métal ou en plastique à partir de 42 mm de long
  • Forme droite ou coudée
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
  • Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut