Contact
Feedback

Capteurs de distance à longue portée

Rapides, précis et axés sur l'application : les capteurs de distance longue portée de SICK

Les capteurs de distance longue portée de SICK offrent des résultats de mesure extrêmement précis et fiables et une plage de mesure très étendue. Les capteurs de distance longue portée fonctionnent selon le principe de la mesure du temps de propagation et s'emploient en mesurant ou en mesurant et commutant. Avec leur vaste plage de mesure, les capteurs conviennent à divers secteurs d'activité et à des applications variées.

Filtrer par :
70.0 m 1500.0 m
2.0 ms 150.0 ms

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vue : Vue galerie Vue liste
La performance à long terme
  • Capteur de distance à longue portée avec laser infrarouge avec technologie HDDM+
  • Mesure sur objets naturels (DT1000) ou réflecteur (DL1000)
  • Boîtier imperméable à la poussière et à l’eau (IP 65 et IP 67) en alliage aluminium anticorrosif
  • Entrées et sorties numériques paramétrables, sortie analogique, RS-422 / SSI
  • Mesure sur des surfaces chaudes (DT1000)
Comparer maintenant
Sélectionner
Positionnement fiable, rapide et précis
  • Plage de mesure jusqu'à 300 m
  • Nombreuses interfaces de bus de terrain
  • Alarmes préventives et diagnostic disponibles
  • Écran avec structure de menu intuitive et LEDs d'état clairement visibles
  • Petit boîtier métallique robuste
  • Support d'alignement 3D avec fermeture rapide disponible comme accessoire
  • Trous oblongs pour l'ajustage du point zéro lors du remplacement d'appareil
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure précise de la distance
  • Plage de mesure de 0,15 m ... 300 m
  • Temps de mesure très courts
  • Excellentes précision, reproductibilité et disponibilité du système
  • Mise en service aisée : écran LC retroéclairé avec informations de diagnostic
  • Lumière rouge visible et fixation d'alignement avec système à ressorts
  • Interfaces multiples : SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de distance précise pour les objets naturels, jusqu'à 70 m sur le blanc, 30 m sur le noir
  • Portée jusqu’à 30 m sur le noir, 70 m sur le blanc
  • Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
  • Versions chauffées pour une utilisation en entrepôt frigorifique
  • Boîtier robuste (IP 65) en alliage d’aluminium hautes performances
  • Interfaces série ainsi que sorties analogiques et numériques
  • Écran pour mise en service prêt à l’emploi
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur standard pour les distances de mesure jusqu'à 220 m
  • Plage de mesure 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Processus de positionnement courts grâce à des temps de mesure courts
  • Excellentes précision et reproductibilité
  • Mise en service aisée : écran LC retroéclairé avec informations de diagnostic
  • Concept de montage et d'alignement simple : fixation d'alignement avec ressort / lumière rouge visible
  • Interfaces multiples : SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vers le haut