Contact
Feedback

Capteurs de distance à moyenne portée

L'équilibre parfait entre portée, fiabilité, précision et prix

Les capteurs de distance à moyenne portée offrent des plages de mesure de 50 mm à 50 000 mm, ce qui permet de les utiliser dans des applications diverses. Indépendants de la surface en ce qui concerne la structure ou la couleur de l'objet à mesurer, ils contribuent à améliorer la qualité et la stabilité des processus. Par ailleurs, ces capteurs se distinguent par leur utilisation aisée et leur mise en service rapide. L'équilibre parfait entre portée, fiabilité, précision et prix.

Filtrer par :
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Une nouvelle ère pour la mesure des distances
  • Plage de mesure jusqu’à 10 m sur du noir et jusqu’à 30 m sur du blanc avec des dimensions réduites
  • Débit de sortie jusqu’à 3.000 / s
  • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
  • Technologie de temps de vol HDDM fiable et brevetée
  • Résistance à des températures comprises entre –40 °C et +65 °C grâce à un boîtier métallique robuste
  • Comparaison de formes intégrée au capteur
  • IO-Link, sortie analogique et numérique
  • Affichage avec utilisation intuitive et option d’apprentissage
  • Indices de protection IP 65 et IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de distance fiable, précise et polyvalente
  • Fiabilité parfaite, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performance grâce à la technologie HDDM
  • Plages de mesure de 10 m ou 20 m directement sur l’objet ou de 50 m sur un réflecteur
  • Différents niveaux de performance selon la catégorie de produit et la classe laser
  • Différentes interfaces : numériques, analogiques ou série
  • Afficheur intuitif et universel
  • Robuste boîtier en zinc moulé sous pression
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +65 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m
  • Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
  • Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
  • Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
  • Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
  • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
  • Dimensions compactes
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut