Contact
Feedback

Capteurs de distance à moyenne portée
Dx35

Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m

Vos avantages

  • Mesure précise et fiable indépendante de la couleur de l'objet permettant d'augmenter les cadences de production et la qualité du process
  • Faibles taille et zone aveugle permettent un montage souple dans des endroits exigus
  • Solution optimale grâce à une vitesse, une portée et une reproductibilité réglables
  • Utilisation flexible d'interfaces : 4 mA à 20 mA, 0 V à 10 V, PNP, NPN ou IO-Link – pour une intégration facile dans les machines
  • Emetteurs diversifiés offrant toujours la solution idéale avec un alignement simple, une performance améliorée ou une mesure discrète
  • Le faible coût d'investissement pour une haute performance garantit un amortissement rapide
  • La liaison IO-Link offre un contrôle complet du processus depuis la mise en service jusqu'à maintenance
  • Mise en service rapide et changement rapide de fabrication grâce aux diverses options d'utilisation

Aperçu

Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m

Le capteur de distance de la série Dx35 intégrant la technologie HDDM™ réunit une fiabilité optimale, une capacité de mesure remarquable, une souplesse accrue et un excellent rapport prix-performances dans un boîtier très compact. Selon l'application, il existe des sous-familles de télémètres fonctionnant sur des objets naturels (DT35 et DS35) ou sur du film rétroréfléchissant (DL35 et DR35). De plus ces sous-familles se différentient par leur interface. A côté de la fonction IO-Link dont disposent tous les appareils, cette famille de produits propose aussi bien des capteurs à sortie analogique et binaire (DT et DL) que des capteurs à deux sorties de commutation (DS et DR).

Le critère de différenciation final lors du choix du capteur idéal pour une application donnée, est le type de lumière de l'émetteur : lumière infra-rouge ou lumière rouge de classe laser 1 ou 2.

En bref
  • Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
  • Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
  • Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
  • Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
  • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
  • Dimensions compactes
  • IO-Link

Avantages

Dx35 - Il prend toute son ampleur dans l’application

La compétence de longue date de SICK dans le domaine des capteurs de distance se reflète dans les capteurs de distance à moyenne portée Dx35. Ce que l’on considérait jusque lors comme impossible a été réussi ici. Le concept attractif de boîtier combiné à une performance remarquable fait du Dx35 le premier choix pour les applications réalisées dans des espaces exigus avec une distance de commutation allant jusqu’à 35 m.
Modulable Même lors de déroulements de production rapides, le Dx35 ne perd jamais rien de vue grâce au temps de réponse sélectionnable individuellement.
Concentré Le Dx35 mesure toujours avec une grande précision dans l’ensemble du spectre chromatique, car la technologie HDDM ne se laisse pas déconcerter.
Déterminé Certains objets peuvent se transformer en tâche insoluble. Pas avec le Dx35, car il détecte et mesure même les objets très noirs et très brillants ainsi que les objets extrêmement inclinés.

Résultats de mesure fiables même lors de tâches difficiles avec des conditions ambiantes difficiles.

IO-Link

En tant que co-fondateur d’IO-Link, SICK propose l’un des plus vastes assortiments d’IO-Link du marché. Les Smart Sensors avec IO-Link génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou des mesures de facteurs de processus courantes. Ils permettent d’améliorer nettement l’efficacité, de bénéficier d’une plus grande flexibilité et d’une planification plus fiable pour la maintenance prédictive des machines et des installations. Profitez de la riche expérience de SICK avec les principes de capteur les plus variés, maintenant également combinés aux Sensor Integration Gateways SIG100 et SIG200.

Prenez conseil auprès de votre interlocuteur SICK ou cliquez ici, si vous souhaitez en apprendre plus sur le thème « IO Link ».

Grâce au IO-Link, une sortie numérique simple devient une interface de communication. Cela permet un changement rapide de lot ainsi qu’une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples

Mesure de distances flexibles dans le stockage et la manutention.

Le Dx35 peut être installé dans les applications les plus diverses dans tous les secteurs. En stockage et manutention, il veille par exemple à des détections de bacs vides ou de hauteur de remplissage fiables.
Prévention des collisions dans le stock de navette
Détection de bac vide avec des véhicules sans conducteur
Détection de planches en bois superposées

Résultats fiables tout au long du processus de production, grâce à un boîtier robuste, même dans des conditions ambiantes rudes.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure50 mm ... 35.000 mm, 90 % de réémission, 18 % de réémission, 6 % de réémission, sur bande réflecteur « Diamond Grade »
    Répétabilité≥ 0,5 mm
    PrécisionTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Temps de réponse

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    IO-Link✔ / IO-Link V1.1 / ✔ / IO-Link V1.1 / COM2 (38,4 kBaud)
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant / sortie de tension
    Sortie numérique1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN
    Température de fonctionnement–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    Source d'émission

    Laser, rouge

    Laser, infrarouge

    Classe laser

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut