Contact
Feedback

Capteurs de distance à moyenne portée
Dx50-2

Une nouvelle ère pour la mesure des distances

Vos avantages

  • Une grande plage de mesure associée à des dimensions compactes permet un usage dans les applications les plus diverses.
  • Cadence très élevée grâce à la très haute fréquence de mesure
  • Mesure précise et fiable indépendante de la couleur de l’objet permettant d’augmenter les durées de fonctionnement et la qualité du processus
  • Utilisation fiable même dans un environnement difficile grâce à la robustesse, la plage de températures étendue et l’immunité aux lumières parasites
  • Contrôle et tri simples des objets grâce à la comparaison intégrée des formes
  • Gain de temps grâce à une mise en service rapide et simple via la structure intuitive de l’écran, l’option d’apprentissage Easy-Teach, le Wireless LAN, l’entrée multifonction ou IO-Link
  • Contrôle complet des processus par IO-Link, de la mise en service à la maintenance
  • Trois modes de commutation pour l’exécution facile de tâches exigeantes

Aperçu

Une nouvelle ère pour la mesure des distances

La combinaison parfaite entre la puissance de mesure et les dimensions : avec la nouvelle génération Dx50-2, SICK définit de nouvelles références dans le domaine des capteurs de distance. Sur la base de la technologie de temps de vol HDDM™ améliorée et brevetée, la nouvelle famille de produits propose une mesure précise et fiable : jusqu'à 10 m sur du noir et jusqu'à 30 m sur du blanc. Les capteurs Dx50-2 disposent d'un écran intuitif : un gain de temps lors de l'installation et de la mise en service. Le taux de sortie élevée des capteurs fournit jusqu'à 3.000 valeurs de distance par seconde, pour une cadence et une qualité de process optimales. Les Dx50-2 sont robustes, résistent aux températures et peuvent être également utilisés dans un environnement difficile. Étant donné que la vitesse, la portée et la reproductibilité peuvent être réglées en souplesse, les Dx50-2 peuvent parfaitement être adaptés à chaque application.

En bref
  • Plage de mesure jusqu’à 10 m sur du noir et jusqu’à 30 m sur du blanc avec des dimensions réduites
  • Débit de sortie jusqu’à 3.000 / s
  • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
  • Technologie de temps de vol HDDM fiable et brevetée
  • Résistance à des températures comprises entre –40 °C et +65 °C grâce à un boîtier métallique robuste
  • Comparaison de formes intégrée au capteur
  • IO-Link, sortie analogique et numérique
  • Affichage avec utilisation intuitive et option d’apprentissage
  • Indices de protection IP 65 et IP 67

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure

    200 mm ... 30.000 mm, 90 % de réémission

    200 mm ... 17.000 mm, 18 % de réémission

    200 mm ... 10.000 mm, 6 % de réémission

    Répétabilité≥ 0,5 mm
    Précision± 7 mm
    Temps de réponse

    0,83 ms ... 75 ms

    1,67 ms ... 150 ms

    IO-Link✔ , V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
    Wireless LAN
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant / sortie de tension
    Sortie numérique1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN
    Température de fonctionnement

    –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V

    –30 °C ... +80 °C, fonctionnement avec 2 plaques de refroidissement

    –30 °C ... +140 °C, fonctionnement avec 2 plaques de refroidissement et filtre de protection

    Source d'émissionLaser, rouge
    Classe laser

    2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut