Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement

Qualité de produit supérieure et cohérente grâce à la mesure de distance optique et au nm près

Les capteurs de déplacement sont des capteurs laser précis dont les plages de mesure peuvent atteindre 1.000 mm. En raison de leur exactitude de mesure, ils sont notamment utilisés dans les processus de régulation, de tri et de contrôle lorsque la qualité et les coûts sont sensibles. Les caractéristiques à mesurer englobent les dimensions, la position et la forme. Avec les capteurs de déplacement, vous pouvez améliorer la qualité de vos produits finaux par un contrôle total tout en réduisant le coût des matériaux et des temps d'arrêt.

Filtrer par :
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 10 de 10

Vue : Vue galerie Vue liste
La précision par excellence
  • Plusieurs plages de mesure de 26 mm ... 34 mm à 100 mm ... 400 mm
  • Récepteur CMOS pour une mesure très précise, quelle que soit la surface
  • Utilisation et apprentissage simples, basés sur un système à LED
  • Large éventail de modèles équipés de nombreuses interfaces standard
  • Technologie laser pour la mesure précise des objets, même les plus petits
  • Appareil compact et autonome
  • Excellent rapport prix-performances
Comparer maintenant
Sélectionner
Une détermination très précise de chaque dimension
  • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
  • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
  • Précision et fréquence de la mesure élevées
  • Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
  • Plusieurs tailles de spot lumineux
  • Compensation intégrée de trois capteurs max.
  • Fonctionnement autonome par RS-422
Comparer maintenant
Sélectionner
Deux capteurs dans une unité d'évaluation : mesure et compensation très précises
  • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 250 mm ... 450 mm
  • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
  • Fréquence de mesure et linéarité élevées
  • Différentes formules de calcul pour la compensation de deux capteurs
  • Technologie laser pour la mesure précise et la détection des petits objets
  • Plusieurs sorties possibles
Comparer maintenant
Sélectionner
Une ligne en dit plus qu'un point
  • Mesure de profils complexes avec un seule ligne laser
  • Analyse simultanée de quatre zones maximum
  • Plus de dix fonctions de mesure intégrées, par ex. hauteur, largeur et inclinaison
  • Tête de capteur et unité d'évaluation dans un seul appareil
  • Mise en service par logiciel ou écran intégré avec éléments de commande
  • Récepteur CMOS de haute qualité
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesurer précisément avec facilité
  • Boîtier robuste et compact
  • Utilisation autonome ou avec l'unité d'évaluation OD Mini
  • Écran et LED sur l'appareil pour visualiser l'état actuel
  • Plusieurs interfaces sont disponibles
  • Simple apprentissage via l'écran ou une entrée externe
  • Récepteur CMOS permettant une mesure précise et rapide au µm près
  • Plusieurs plages de mesure : de 10 mm à 250 mm
Comparer maintenant
Sélectionner
L’expert de mesure puissant
  • Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
  • Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
  • Surface serveur web pour configuration
  • Algorithme d’analyse innovant
  • Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
  • Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits
Comparer maintenant
Sélectionner
Guidage précis sur toute la largeur de bande
  • Boîtier miniature en métal
  • Outil d’alignement LED intégré
  • Récepteur CMOS haute résolution avec une précision de répétition élevée
  • Diverses interfaces disponibles via une unité d’évaluation AOD1
  • Mesure de la position des bords ou du diamètre
  • Réglages de configuration et fonctions de calcul individuelles via l’unité d’évaluation AOD1

Comparer maintenant
Sélectionner
La solution pour une mesure précise sur de longues distances
  • Grande plage de mesure jusqu’à 1 m
  • Configuration simple via écran OLED ou logiciel de configuration SOPAS
  • Appareil autonome sans amplificateur externe
  • Boîtier métallique robuste
  • Sortie analogique réglable (mA / V) et sortie numérique push-pull avec IO-Link
  • Mesure fiable indépendamment de la couleur ou de la surface
  • Possibilités de montage variées
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable et précis jusqu'à 1 m
  • Quatre plages de mesure de 50 mm à 1.000 mm
  • Grande linéarité jusqu’à ± 0,5 mm
  • Le récepteur CMOS permet une mesure précise de la distance, quelles que soient la couleur et la brillance
  • Laser rouge
  • Sortie analogique et numérique librement adaptable
  • Écran pour paramétrage par menu intuitif
  • Possibilités de réglages avancées (par ex. moyenne glissante, fonction d’arrêt du laser externe, etc.)
Comparer maintenant
Sélectionner
Technique de mesure par imagerie confocale chromatique permettant la plus grande précision
  • Nombreuses portées de 600 µm à 12 mm
  • Technologie capteur de mesure par imagerie confocale chromatique permettant les plus grandes fiabilité et précision
  • Fréquence de mesure élevée jusqu'à 4.000 Hz
  • Mesure fiable sur différents matériaux et différentes couleurs
  • Mesure de l'épaisseur de matériaux transparents avec une seule tête de capteur (imagerie confocale chromatique pour des épaisseurs de couche à partir de 30 µm et interférométrique pour des épaisseurs de couche à partir de 3 µm).
  • Très petit spot lumineux pour mesurer les plus infimes objets
  • Configuration conviviale à l'aide du logiciel OC Sharp
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 10 de 10

Vers le haut