Contact
Feedback

Capteurs de mesure linéaires

La technique de mesure linéaire élargit ses horizons

Les capteurs de mesure linéaires de SICK intègrent des technologies ultra-innovantes qui permettent de mesurer les positions, les vitesses et les longueurs, sans contact. Avec les capteurs OLM, un système basé sur caméra détecte la position actuelle à l'aide d'une bande à code-barres montée. Elle sert de référence sur laquelle l'OLM se positionne précisément sur une longueur de 10 km maximum jusqu'à 0,15 mm, selon la variante. Que le parcours de déplacement soit linéaire ou courbé.

Les capteurs de la gamme OLV détectent les longueurs et les vitesses à l'aide du procédé Doppler à laser. Cette technologie permet la mesure sur presque tous les matériaux et à des vitesses pouvant atteindre 80 m / s et à des températures de matériau jusqu'à 1.100 °C.

Filtrer par :

4 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits OLM100 Hi
Performances accrues dans un petit boîtier
  • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
  • Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s
  • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
  • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
  • Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
  • Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
  • Large gamme d’interfaces : SSI, RS-422 et CANopen
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
Famille de produits OLM100
Souplesse accrue dans un petit boîtier
  • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
  • Vitesses de déplacement jusqu’à 4 m/s
  • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
  • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
  • Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
  • Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
  • Nombreuses interfaces : SSI, RS-422, RS-485 et CANopen
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
Famille de produits OLM200
Positionnement innovant avec les bus de terrain
  • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
  • Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s
  • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
  • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
  • Sortie de position et de vitesse et messages d’avertissement anticipé des pannes via les interfaces de bus de terrain
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
Famille de produits OLV
La nouvelle dimension de la mesure de la longueur et de la vitesse sans contact
  • Mesure de la longueur et de la vitesse sans contact et indépendante du matériau
  • Système de mesure durablement étalonné et sans maintenance
  • Exactitude de mesure jusqu'à ± 0,05 % (par rapport à la longueur totale à mesurer)
  • Distance de travail : 120 mm (240 mm en option)
  • Dimensions compactes : 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x l x H)
  • Boîtier en aluminium robuste
  • Poids : env. 1 kg
  • Utilisation simplissime et durée de mise en service courte

  • Cette famille de produits est en cours de retrait du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vers le haut