Contact
Feedback

Capteurs de débit

Robuste et précise : telle est la technologie de mesure de débit de SICK

Pour la technique de mesure de débit, SICK propose des capteurs innovants de construction robuste et dotés d'un concept de connectique économique qui relient un procédé de mesure flexible à des systèmes de niveau supérieur. Qu'il soit nécessaire d'obtenir la valeur analogique du débit actuel ou l'enregistrement du volume à l'aide d'impulsions, les capteurs de débit SICK fonctionnent toujours de manière fiable et sûre dans différents milieux dans des environnements et des procédés difficiles.

Filtrer par :

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vue : Vue galerie Vue liste
Détection du débit volumique sans contact et sans maintenance
  • Mesure efficace et économique sans contact du débit volumique et du débit massique des produits en vrac
  • Grande précision grâce aux impulsions laser de résolution angulaire élevée
  • Excellente fiabilité grâce au traitement des impulsions multi-échos
  • Fonction intégrée pour la détermination du centre de gravité des produits en vrac
  • Construction robuste adaptée aux conditions ambiantes difficiles
  • Mesure possible à basse température grâce au chauffage intégré
  • Boîtier compact à indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur de débit avec détection de fuite
  • Mesure de l’air comprimé et des gaz non corrosifs tels que l’argon, l’hélium, le dioxyde de carbone et l’azote
  • Principe de mesure calorimétrique avec une exactitude de mesure de ± 3 % de la valeur mesurée et ± 0,3 % de la plage de mesure pleine échelle
  • Mesure du débit de gaz, de la température, de la pression du processus et de la consommation d’énergie avec un seul capteur
  • Faible perte de pression
  • Dynamique de mesure élevée pour la surveillance des vérins et des fuites
Comparer maintenant
Sélectionner
La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes
  • Surveillance du débit et mesure de la température dans un seul capteur
  • Optimisé pour l’eau et l’huile, possibilité d’apprentissage d’autres liquides
  • Indice de protection IP 67/IP 69 et IO-Link 1.1
  • Version industrielle dans boîtier VISTAL® avec écran OLED pivotant sur 180°
  • Variante aseptique en acier inoxydable, compatibilité complète CIP/SIP, température du processus jusqu’à 150 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de débit sans contact
  • Capteur de débit pour liquides conducteurs et non-conducteurs
  • Aucune pièce mobile, forme compacte
  • Température du processus de 80 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Haute résistance chimique grâce à un montage de capteur sans joint
  • Grand écran avec clavier tactile
  • Détection intégrée de tuyaux vides
Comparer maintenant
Sélectionner
Le capteur en acier inoxydable assure une mesure du débit flexible
  • Mesure du débit pour liquides à base d’eau et d’huile
  • Capteur sans joints en acier inoxydable 316L avec Ra ≤ 0,8
  • Tube de mesure droit et auto-vidant
  • Design compact avec longueurs d’insertion courtes
  • Sorties numériques configurables
  • Mesure de la température
  • Indice de protection IP 67/69, capacité CIP / SIP, IO-Link version 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vers le haut