Contact
Feedback

Capteurs de niveau

Des solutions intelligentes pour la mesure du niveau de remplissage et du niveau limite

Qu'il s'agisse d'une mesure de niveau, d'une mesure de valeurs limites ou des deux, vous trouverez chez SICK un vaste choix de solutions pour la commande des process, l'approvisionnement ou la protection. Selon l’implantation, les propriétés du fluide et les conditions ambiantes, SICK propose des capteurs optimaux ayant un seul et même objectif : des processus efficaces. Pour cela, SICK utilise son savoir-faire en qualité de fournisseur de l’un des portefeuilles technologiques les plus étendus.

Filtrer par :

13 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 13 de 13

Vue : Vue galerie Vue liste
Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les produits en vrac avec un radar 80 GHz
  • Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
  • Plage de mesure : jusqu’à 120 m
  • Température de process : de –40 °C à +200 °C
  • Pression de process : de –1 bar à +20 bars
  • Raccord process : filetage, bride, supports spéciaux
  • Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67) ou aluminium (IP66 / IP68)
  • Avec ou sans écran et WPAN
  • Certificats : Ex d, Ex ia, Ex ta
Comparer maintenant
Sélectionner
Une solution propre
  • Mesure de niveau dans des applications hygiéniques
  • Sonde à tige raccourcissable manuellement jusqu'à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm
  • Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Résistance aux procédés CIP/SIP
  • Indice de protection élevé IP 67 et IP 69
  • Raccords process hygiéniques interchangeables
  • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
  • Électronique déportée avec raccord process
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner
Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les milieux liquides avec un radar 80 GHz
  • Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
  • Plage de mesure : jusqu’à 30 m
  • Température de process : de –196 °C à +200 °C
  • Pression de process : de –1 bar à +25 bar
  • Raccord process : filetage, bride, clamp
  • Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) ou acier inoxydable (IP69)
  • Avec ou sans écran et WPAN
  • Certificats : Ex d, Ex ia, WHG, construction navale
Comparer maintenant
Sélectionner
Résistance Pure
  • Capteur de niveau à ultrasons avec résistance aux agents chimiques particulièrement élevée
  • Mesure sans contact dans tube plongeur jusqu'à 1500 mm
  • Membrane revêtue de PTFE ainsi que raccord process GF D40 en PTFE
  • Résiste à la pression jusqu'à 6 bar et à la température jusqu'à 85 °C
  • Différentes tailles de boîtier disponibles
  • Sortie analogique commutable entre 4 mA ... 20 mA et 0 V ... 10 V
  • Sortie de commutation pour la surveillance des seuils mini et maxi
Comparer maintenant
Sélectionner
Flexible jusqu'à la pointe de la sonde
  • Capteur de niveau pour les liquides
  • Aucune pièce mécanique mobile
  • Sonde à tige remplaçable et raccourcissable de 200 mm à 2.000 mm et sonde à câble jusqu'à 4.000 mm
  • Résistant à la formation de dépôt
  • Température du processus de 100 °C max., pression du processus de 10 bars max.
  • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique (conforme NAMUR NE 43) et sortie binaire
  • Indice de protection élevé IP 67, boîtier pivotant et électronique déportée
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner
Le capteur de niveau limite pour presque tous les liquides
  • Mise en service sans remplissage du bac ni compensation de milieu
  • Insensibilité aux dépôts
  • Température du processus jusqu’à 150°°C
  • Deux variantes électroniques et IO-Link disponibles
  • Rallonge de tube jusqu’à 1.200 mm
  • Modèles hygiéniques à surface polie, résistants aux procédés CIP et SIP
  • Boîtier en acier inoxydable 316L
  • Excellente reproductibilité
Comparer maintenant
Sélectionner
Solide, sans contact et résistant à la pression
  • Mesure sans contact avec distance de détection utile de 3,4 m max. / distance de détection limite de 8,0 m max
  • Résistance à la pression jusqu’à 6 bars
  • Grande robustesse du transducteur grâce à la face avant en PVDF
  • 3 en 1 : mesure continue, signal de commutation et affichage
  • Sortie analogique commutable entre 4 mA ... 20 mA et 0 V ... 10 V
  • Raccords process G 1 et G 2
  • Indice de protection IP 67
  • Utilisation simple, également via Connect+
Comparer maintenant
Sélectionner
Robuste, flexible et pouvant être nettoyé
  • Capteur compact avec filetage à partir de 1
  • Sa forme en barre évite le coincement ou le blocage des produits en vrac
  • Monobarre polie pour les applications agroalimentaires
  • Mise en service sans remplissage et compensation de fluide
  • Température du processus jusqu'à 250 °C
  • Certificats ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Version avec rallonge de tuyau (LBV331) jusqu'à 6 m et version avec rallonge de câble (LBV321) jusqu'à 80 m à montage vertical
Comparer maintenant
Sélectionner
Simple, compact et robuste
  • Mesure de niveau robuste dans des milieux liquides sans autre exigence
  • Construction compacte de petite taille, aucun réglage du milieu nécessaire
  • Température du processus de 55 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Indices de protection IP67 et IP69
  • Raccord process G ½
  • Haute résistance grâce au boîtier en inox 1.4404, pointe conique en polysulfone
  • Sortie disponible en tant que transistor PNP ou NPN
  • Certifié FDA, UL
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de niveau limite flexible et simple – la solution économique
  • Détecteur de niveau capacitif basé sur la spectroscopie d’impédance électrique
  • Prêt à l'emploi : préréglage pour les milieux aqueux
  • Température de process : de –20 °C à +100 °C (+135 °C pour 1 h)
  • Pression de process : de –1 bar à +25 bars
  • Deux sorties PNP numériques
  • Indices de protection : IP66, IP67 et IP69
  • Idéal pour les applications hygiéniques (facilité de nettoyage, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, compatibilité CIP et SIP, adaptateur hygiénique disponible)
Comparer maintenant
Sélectionner
Flexible et solide – fourches vibrantes pour liquides
  • Choix entre différents matériaux et signaux de sortie électriques
  • Mise en service sans remplissage
  • Température du processus jusqu’à 250 °C
  • Insensibilité aux dépôts
  • Excellente reproductibilité
  • Modèles hygiéniques conformément à EHEDG et à FDA, résistants aux procédés CIP et SIP
  • Homologation ATEX disponible
  • Rallonge de tube jusqu’à 6 m

Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable et robuste pour les produits en vrac
  • Appareil robuste
  • Choix entre différents matériaux et signaux de sortie électriques
  • Insensible aux dépôts
  • Mise en service sans remplissage
  • Température du processus jusqu'à 250 °C
  • Excellente reproductibilité
  • Certificats ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Version avec rallonge de tuyau (LBV330) jusqu'à 6 m et version avec rallonge de câble (LBV320) jusqu'à 80 m pour le montage vertical

Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur multifonction pour la mesure du niveau et de la température
  • Mesure de niveau et de température en continu et interrupteur de niveau et de température
  • Mesure indépendante du matériau du bac
  • Sonde de 100 mm à 1.000 mm
  • Écran et guidage intuitif à travers le menu
  • Aucune pièce mécanique mobile
  • Indice de protection IP 67 et IO-Link 1.1
  • Pas de zone morte le long de la plage de mesure
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 13 de 13

Vers le haut